(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カルサーエース #700

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:700-NV-LL
カルサーエース #700 カルサーエース 700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,861円
税込単価
5,347円

天然ゴムカラーブーツカバー付の作業靴。【特長】・軽量配合ラバーメッシュ繊維入り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    1280
  • 靴丈(cm):
    34
  • 材質:
    軽量配合ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
  • ソール:
    モールド底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

700-NV-LL 解除

Loading...

#700 カルサーエースの仕様

ブラック

ブラック

ネイビー

ネイビー

底の形状

底の形状

カラーサイズ
ブラックM
L
LL
3L
ネイビーM
L
LL
3L

仕様

  • アッパー:軽量配合ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)。
  • アウターソール:モールド底(ラバー)。
  • サイズ:M(24.5~25.0cm)、L(25.5~26.0cm)、LL(26.5~27.0cm)、3L(27.5~28.0cm)。
  • ウイズ:3E。
  • 製品寸法(外寸):34cm。
  • 製品重量(片足):640g。
  • 生産国:中国。
商品情報を表示

700-NV-LLの仕様・寸法情報

商品タイプ作業靴規格規格無し
形状長靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも式
カラー青系サイズ(cm)27
先芯なし色詳細ネイビー
足幅サイズEEEJANコード4963475460365
質量(g)1280靴丈(cm)34
寸法(cm)LL(26.5~27.0)材質軽量配合ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)
ソールモールド底(ラバー)内容量1足

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
寸法(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700-NV-LL

青系
27
ネイビー
4963475460365
LL(26.5~27.0)
1足

1個

4,861( 5,347円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴムカラーブーツカバー付の作業靴。
【特長】
・軽量配合ラバーメッシュ繊維入りで強度UP。
・カバー付で砂、泥の浸入を防ぐ。
・セラミック配合フラットソールですべりにくい。
【用途】
・一般作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カルサーエース #700の型番700-NV-LLのページです。
型番700-NV-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カルサーエース #700

カルサーエース #700

    カルサーエース S-800

    カルサーエース S-800

      ジョルディック DX-2

      ジョルディック DX-2

        MWB-1022 カラーブーツ

        MWB-1022 カラーブーツ

          ファインカラー DX-1

          ファインカラー DX-1

            カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

            カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

              ワークマスター OGB001

              ワークマスター OGB001

                親方寅さんブーツ先芯入り

                親方寅さんブーツ先芯入り

                  ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

                  ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

                    メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミツウマ 福山ゴム工業 ジーベック アキレス 福山ゴム工業 アキレス
                    通常価格 4,861円 5,671円 4,027円 4,420円 3,297円 4,824円 4,862円 3,830円 3,407円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   1日目   8日目   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                    耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    カルサーエース #700のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    700-NV-3L
                    700-NV-L
                    700-NV-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー サイズ
                    (cm)
                    色詳細 JANコード 寸法(cm) 内容量

                    5,223円

                    ( 5,745円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    青系28ネイビー49634754603723L(27.5~28.0)-

                    4,861円

                    ( 5,347円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    青系26ネイビー4963475460358L(25.5~26.0)-

                    4,861円

                    ( 5,347円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    青系25ネイビー4963475460341M(24.5~25.0)-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー サイズ
                    (cm)
                    色詳細 JANコード 寸法(cm) 内容量

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト