(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,542円 ~ 11,254円
税込価格
7,196円 ~ 12,379円

ルミナスフィール ブックシェルフ。【特長】・ワゴンやレンジ台、本棚など使い勝手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    ~599
  • 奥行(mm):
    ~300
  • 商品詳細:
    ブックシェルフ
  • 径(mm):
    19
  • 棚耐荷重(kg):
    80
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    シェルフ、ポール、サポート柵、ディバイダ:スチール(クロームメッキ)、スリーブ:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

それぞれのシーンに合わせ、使いやすさを追求した機能性重視の専用ラックです。

  • 付属足パーツ:標準アジャスター/ナイロンキャスター
  • 棚耐荷重:80kg

<MD6080-3B>

  • サイズ:幅59.5×奥行29.5×高さ76cm
  • 付属パーツ:サポート柵×4、ディバイダ×4

<MD6015-5B>

  • サイズ:幅59.5×奥行29.5×高さ155cm
  • 付属パーツ:サポート柵×8、ディバイダ×8

※高さの表示はキャスターを取り付けた場合のサイズです。
※上記の付属パーツは別売り対応しておりません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
棚段数
JANコード
サイズ(mm)
セット内容
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1501~1799
5段
4560373440897
595×295×1550
スチールシェルフ(棚板)×5枚、ポール×4本、ディバイダ×8本、サポート柵×8本、スリーブ×22組(棚板取付用部品)、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)
10
1台

1個

11,254( 12,379円 )

2日目

~899
3段
4560373440880
595×295×830
スチールシェルフ(棚板)×3枚、ポール×4本、ディバイダ×4本、サポート柵×4本、スリーブ×14組(棚板取付用部品)、ナイロンキャスター(ストッパー付)×2、ナイロンキャスター(ストッパーなし)×2、標準アジャスター×4、スパナ×1(キャスター取付用)
5.6
1台

1個

6,542( 7,196円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルミナスフィール ブックシェルフ。
【特長】
・ワゴンやレンジ台、本棚など使い勝手のよい機能性ラック。
・使いやすさを追求した機能性重視の専用ラック。
・ブラックニッケルメッキとクリアコーティングで錆びに強い仕様。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
・転び止めのサポート柵、仕切り用のディバイダがセットになっているので整理も簡単。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。
・本やCDなどの収納に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

    ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

    ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

      ワイヤーラック スチール(クロムメッキ)

      ワイヤーラック スチール(クロムメッキ)

        シェルフNLH(キャスター付)

        シェルフNLH(キャスター付)

          スーパーエレクターシェルフ標準セット

          スーパーエレクターシェルフ標準セット

            スーパーエレクター用棚板

            スーパーエレクター用棚板

              スーパーエレクター用ポール(柱) Pタイプ

              スーパーエレクター用ポール(柱) Pタイプ

                キャスター 100・125

                キャスター 100・125

                  軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                  軽量ボルト式棚 (前あたり・縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

                    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                    ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                      メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ)
                      通常価格 6,542円 7,599円 41,700円 16,650円 60,000円 8,400円 6,000円 6,500円 23,280円 20,828円
                      通常出荷日 2日目   2日目   7日目~   5日目~   12日目~   12日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                      商品タイプ ラック ラック - - ラック 棚板 ポール - - ラック
                      間口(mm) ~599 - - - - - - - - -
                      奥行(mm) ~300 - - - - - - - - 600~
                      商品詳細 ブックシェルフ - - - - - - - - 業務用NLKシリーズ
                      径(mm) 19 25 - - - - - - - 25

                      ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mmのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      仕事のファイル棚
                      評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                      組立がとても簡単です。
                      使用感は、主に5cmファイルを使用していますがフルにファイルを置いても安定感がありとても使いやすい。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      デスクトップパソコンラックとして
                      評価 4.0満足度:4.02019/02/27
                      約3年使用
                      使用目的:室内でのタワー型パソコン本体およびキーボードの収納
                      選定のきっかけ:価格・納期が手頃であったので
                      良い点:メッシュ棚が風通しがよく、パソコンの冷却を妨げない
                      悪い点:キャスター取付ねじの強度が若干弱い

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 棚一枚あたりの耐荷重はいくつですか?
                      A
                      約80kgです。

                      メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました