(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MMH60-5T
ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm スチールセイパイプシキダナ メッシュタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,666円
税込単価
19,433円

転倒防止ポール付テンションラック。【特長】・天井までの高さを活かした大容量ラッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    2155~2800
  • 均等積載量(kg/段):
    40 / 135
  • 商品詳細:
    スリムテンションラック
  • 径(mm):
    25
  • 棚耐荷重(kg):
    置き棚シェルフ:40、通常シェルフ:135
  • 棚板奥行(mm):
    460
  • 有効奥行(mm):
    385
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • セット内容:
    スチールシェルフ(棚板)×3枚、アディショナルシェルフ(置き棚)×2枚、アディショナルシェルフ(置き棚)用ワイヤーバー×4個、スリーブ×22組(棚板取付用部品)、テンションラック用ポール×4本、円形アジャスター×4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MMH60-5T 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

段差のある天井にも設置可能なので、壁際のデッドスペースなどにも安心してお使いいただけます。

  • クリアコーティング(防錆処理加工)
  • 付属足パーツ:円形アジャスター
  • 材質:スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 棚耐荷重
    置き棚シェルフ(上段2枚):40kg/通常シェルフ(下段3枚):135kg
  • サイズ
    MMH60-5T(5段60W):幅65×奥行50×高さ215.5~280cm(棚板:幅61×奥行46cm)
    MMH76-5T(5段76W):幅80×奥行50×高さ215.5~280cm(棚板:幅76×奥行46cm)
    MMH90-5T(5段90W):幅95.5×奥行50×高さ215.5~280cm(棚板:幅91.5×奥行46cm)
 
商品情報を表示

MMH60-5T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
棚板間口(mm)
有効間口(mm)
JANコード
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MMH60-5T

MMH60-5T

650
610
535
4548934188747
22
1台

1個

17,666( 19,433円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

転倒防止ポール付テンションラック。
【特長】
・天井までの高さを活かした大容量ラックです。
・スライドポールの可動範囲は約60cm、天井高280cmまで対応可能です。
・高さを活かした収納が可能な天井突っ張りタイプです。
・安定性抜群の円形アジャスター仕様で、不要なときは簡単に取り外せる置き棚シェルフです。
・天井と床で突っ張るので安定感も抜群です。
・スライドポールで高さ215.5~280cmまで調整が可能です。
・耐荷重135kg。幅600/760/900mmの3サイズです。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mmの型番MMH60-5Tのページです。
型番MMH60-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

    ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

    ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径19mm

      ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

      ルミナス ハンガーポール 25mmシリーズ

        ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

        ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

          ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

          ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

            ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

            ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

              ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

              ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

                ルミナス コの字バー ポール径25mm

                ルミナス コの字バー ポール径25mm

                  ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

                  ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

                    ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

                    ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

                      ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                      ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm

                        ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                        ルミナスMDシリーズブックシェルフ 防錆加工 ポール径19mm

                          ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                          ルミナス 落下防止用サポート柵 ポール径25mm

                            メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 16,392円 10,707円 1,480円 2,449円 4,546円 1,082円 20,828円 1,737円 2,228円 325円 1,430円 6,542円 790円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - - 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - - 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール その他 スチール スチール スチール - - スチール スチール - - スチール
                            天地棚段数(段) 5 - - - - - - - - - - - -
                            連結タイプ 単体型 単体型 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 500 - - - - - - - - - - - -

                            ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MMH76-5T
                            MMH90-5T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            棚板間口
                            (mm)
                            有効間口
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (kg)
                            内容量

                            16,392円

                            ( 18,031円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            800760685454893418875424.2-

                            19,800円

                            ( 21,780円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            955915840454893418876126.5-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました