<奥行き35.5cmタイプ>
奥行き浅めで圧迫感を与えないスマートなのに耐荷重もしっかり250kgで安心です。
棚 | 高さ | 幅 | |
---|---|---|---|
61cm | 91.5cm | ||
3段 | 95.5cm | NLF6090-3 | NLF9090-3 |
4段 | 126cm | NLF6012-4 | NLF9012-4 |
5段 | 156.5cm | - | NLF9015-5 |
<奥行き46cmタイプ>
汎用性も高く使いやすいセット品は、はじめての方にもおすすめです。
棚 | 高さ | 幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
46cm | 61cm | 76cm | 91.5cm | 121.5cm | ||
3段 | 52.5cm | - | NLH6051-3 | - | - | - |
73cm | - | - | NLH7667-3 | - | - | |
95.5cm | - | NLH6090-3 | NLH7690-3 | NLH9090-3 | - | |
4段 | 126cm | NLH4612-4 | NLH6012-4 | NLH7612-4 | NLH9012-4 | - |
156.5cm | NLH4615-4 | NLH6015-4 | NLH7615-4 | NLH9015-4 | NLH1215-4 | |
5段 | 179.5cm | - | NLH6018-5 | NLH7618-5 | NLH9018-5 | NLH1218-5 |
<ワードローブ 90W>
スマートに洋服収納。
※高さの表示はキャスターを取り付けた場合のサイズです。(標準アジャスターの場合は(約)-5.5cmとなります)
ルミナスレギュラーホームラック。
【特長】
・組み立てが簡単で、ビギナーにも安心でプロユーザーも納得の機能性と耐久性。
・シェルフ1枚あたりの耐荷重は驚異の250kg!25mmポール仕様のレギュラーなら丈夫で長持ち、安定感が違います。ご家庭からプロの現場まで幅広くご利用いただいています。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げの全24種類のラインナップ。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
・キャスター付なので移動もラクラク。組立簡単で工具不要。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。