(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレシア消毒ウエットタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64125
クレシア消毒ウエットタオル【1~100個入り】 クレシアショウドクウエットタオル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
935円
税込単価
1,029円

感染予防の基本は「手洗い」と「手・指の消毒」。クレシア消毒ウェットタオルは、看...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ウェット
  • 色:
    グリーン
  • シートサイズ:
    140×200
  • 材質:
    レーヨン+ポリオレフィン
  • 内容量:
    1個(100カット/1個×1個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

感染予防の基本は「手洗い」と「手・指の消毒」。
クレシア消毒ウェットタオルは、看護・介護を行う全ての方の手・指の消毒をすることにより感染を予防。
【特長】
・指定医薬部外品。
・詰め替え用には、衛生的なキャップ付き。
・手、指の消毒により、感染を予防。
・細菌に加え、夏場のカビ・冬場のインフルエンザに有効。
・幅広い菌種を殺菌する薬液を使用。
・病院や介護現場でのご使用に適したレギュラーシートサイズ。
・100枚入り。
・消毒用エタノール濃度79.15vol%。
商品情報を表示

64125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64125

64125

詰め替え用
4901750641252
786-4591
1個(100カット/1個×1個)
-

1パック

100個入り

935( 1,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

感染予防の基本は「手洗い」と「手・指の消毒」。
クレシア消毒ウェットタオルは、看護・介護を行う全ての方の手・指の消毒をすることにより感染を予防。
【特長】
・指定医薬部外品。
・詰め替え用には、衛生的なキャップ付き。
・手、指の消毒により、感染を予防。
・細菌に加え、夏場のカビ・冬場のインフルエンザに有効。
・幅広い菌種を殺菌する薬液を使用。
・病院や介護現場でのご使用に適したレギュラーシートサイズ。
・100枚入り。
・消毒用エタノール濃度79.15vol%。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クレシア消毒ウエットタオルの型番64125のページです。
型番64125に関する仕様情報を記載しております。

クレシア消毒ウエットタオルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?タイプ詳細 JANコード トラスココード 内容量

1,188円

( 1,307円 )
5個 あり

1日目

10本体4901750641207786-4582-

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました