(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニュー薄手(クリーンパック) 手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

クリーン洗浄を施した、指先感覚が活かせる薄手塩化ビニール手袋。 【特長】 ・手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール
  • サイズ:
    L
  • 全長(cm):
    30
  • 中指長さ(cm):
    8.1
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901792962636
  • 質量(g):
    600
  • 手のひら周り(cm):
    22.0
  • 詳細タイプ:
    薄手タイプ(裏毛なし)
  • 材質/樹脂部:
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

C0800-L10P 解除

Loading...

特長

薄手タイプのため、手にフィットして指先感覚が活かせる。

薄手タイプのため、手にフィットして指先感覚が活かせる。

クリーン洗浄を施した後にクラス100のクリーンルーム内でパッキングを行っており、クリーンルーム内での作業に最適。

クリーン洗浄を施した後にクラス100のクリーンルーム内でパッキングを行っており、クリーンルーム内での作業に最適。

手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。

手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C0800-L10P

1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,625( 2,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーン洗浄を施した、指先感覚が活かせる薄手塩化ビニール手袋。
【特長】
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。
・手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプ。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしている。
・クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品。
・パウダーフリータイプ。
【用途】
・クラス100でパッキングされ、異物混入を気にする精密機械を扱う作業や、組立作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュー薄手(クリーンパック) 手袋の型番C0800-L10Pのページです。
型番C0800-L10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

    塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

    塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

      塩化ビニール手袋 パールうす手

      塩化ビニール手袋 パールうす手

        耐油手袋VERTE-135

        耐油手袋VERTE-135

          塩化ビニール手袋 ニュー耐油

          塩化ビニール手袋 ニュー耐油

            ブルーフィット手袋 No.181

            ブルーフィット手袋 No.181

              塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

              塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                  ソフトマックス ロング

                  ソフトマックス ロング

                    耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                    耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                        ナイスハンドミュー薄手 手袋

                        ナイスハンドミュー薄手 手袋

                          ビニトップ 厚手タイプ

                          ビニトップ 厚手タイプ

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 2,625円 548円 123円 5,482円 1,514円 140円 4,841円 155円 381円 167円 606円 182円 392円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 手袋 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリ塩化ビニール - - - - - - - - - - - -
                            サイズ L - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            中指長さ(cm) 8.1 - - - - - - - - - - - -

                            ニュー薄手(クリーンパック) 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました