(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーV厨房シューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-5000-13-22
ハイパーV厨房シューズ ハイパーVチュウボウシューズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,256円
税込単価
4,682円

【特長】・耐滑性の高いシューズです・ 通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 質量(g):
    265(26.0cm片足)
  • 靴底素材:
    ハイパーVソール
  • 甲被素材:
    合成皮革
  • 内容量:
    1足

型番

V-5000-13-22 解除

Loading...

商品情報を表示

V-5000-13-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
V-5000-13-22

V-5000-13-22

黒系
22
ブラック
4932807031061
1足

1個

4,256( 4,682円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性の高いシューズです
・ 通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適
・つま先ワイドで履き心地良好です
【用途】
・食品工場、厨房、ビルメンテナンス現場に最適なシューズです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパーV厨房シューズの型番V-5000-13-22のページです。
型番V-5000-13-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーV厨房シューズ

ハイパーV厨房シューズ

    耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

    耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

      安全作業靴 スパイダーマックス #6200

      安全作業靴 スパイダーマックス #6200

        耐滑先芯入りスニーカー

        耐滑先芯入りスニーカー

          ハイパーV#5000 白

          ハイパーV#5000 白

            作業靴 ハイパーV #5000 黒

            作業靴 ハイパーV #5000 黒

              安全作業靴 スパイダーマックス #6000

              安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

                作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

                  日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                  日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                    耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

                    耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

                      メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                      通常価格 4,256円 4,092円 4,399円 3,932円 4,856円 4,320円 4,243円 4,070円 3,932円 4,320円
                      通常出荷日 3日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                      規格 規格無し - JSAA規格品 - 規格無し 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 - 規格無し
                      形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 長靴
                      耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり - あり
                      静電気帯電防止機能 なし - なし - なし なし なし なし - なし

                      ハイパーV厨房シューズのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      屋内履き
                      評価 5.0満足度:5.02019/05/02
                      実験室での屋内履きに使っています.履き心地も良いですし,滑りにくくてよい.

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      V-5000-00-23.5
                      V-5000-00-24
                      V-5000-00-25
                      V-5000-13-22.5
                      V-5000-13-23
                      V-5000-13-23.5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー サイズ
                      (cm)
                      色詳細 JANコード 内容量

                      4,256円

                      ( 4,682円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      白系23.5ホワイト4932807030910-

                      4,256円

                      ( 4,682円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      白系24ホワイト4932807030927-

                      4,256円

                      ( 4,682円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      白系25ホワイト4932807030941-

                      4,256円

                      ( 4,682円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      黒系22.5ブラック4932807031078-

                      4,256円

                      ( 4,682円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      黒系23ブラック4932807031085-

                      4,256円

                      ( 4,682円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      黒系23.5ブラック4932807031092-

                      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました