(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エース軽半長II型プレス底

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エース軽半長II型プレス底

評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,896円 ~ 4,687円
税込価格
4,286円 ~ 5,156円

天然ゴム長靴 エース軽半長II型プレス底。【特長】・素早く汗を吸収して、サラサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
  • 質量(g):
    約725(26.0、片足)
  • 裏布:
    吸汗・抗菌性ナイロンニット
  • 色番:
    BK
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エース軽半長II型プレス底の詳細

エース軽半長II型プレス底 商品イメージ

エース軽半長II型プレス底 商品イメージ

製品仕様

  • 裏布:吸汗/抗菌性ナイロンニット
  • 内寸(24.5~26.0cm):285mm
  • 内寸(27.0~28.0cm):305mm
  • 総丈(24.5~26.0cm):315mm
  • 総丈(27.0~28.0cm):335mm
  • 重量:約725g(片足 26.0cm)
  • サイズ:24.5cm、25.0cm、25.5cm、26.0cm、27.0cm、28.0cm
  • カラー:クロ
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内寸(mm)
総丈(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
285
315
4963548110333
1足

1個

4,687( 5,156円 )

8日目

25
285
315
4963548110340
1足

1個

4,687( 5,156円 )

8日目

25.5
285
315
4963548110357
1足

1個

3,896( 4,286円 )

8日目

26
285
315
4963548110364
1足

1個

4,687( 5,156円 )

8日目

27
305
335
4963548110371
1足

1個

3,896( 4,286円 )

8日目

28
305
335
4963548110388
1足

1個

4,687( 5,156円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴム長靴 エース軽半長II型プレス底。
【特長】
・素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続。
・雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減。
【用途】
・一般作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エース軽半長II型プレス底

エース軽半長II型プレス底

    丸五 スパイク

    丸五 スパイク

      除菌・消臭スプレー(靴用)

      除菌・消臭スプレー(靴用)

        安全プロハークスショート 890

        安全プロハークスショート 890

          シェフメイトα-7000

          シェフメイトα-7000

            静電防止作業靴REMY ホワイト

            静電防止作業靴REMY ホワイト

              丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

              丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

                安全プロハークス#870

                安全プロハークス#870

                  is-fit ピエシャンテプラスインソール

                  is-fit ピエシャンテプラスインソール

                    超耐滑抗菌長靴ハイグリップ

                    超耐滑抗菌長靴ハイグリップ

                      抗菌スリッパ スカイブルー

                      抗菌スリッパ スカイブルー

                        耐油衛生長アメ底白

                        耐油衛生長アメ底白

                          軽半ゴム長靴

                          軽半ゴム長靴

                            メーカー ミツウマ 丸五 トラスコ中山 丸五 弘進ゴム CORTINA 丸五 丸五 モリト ミドリ安全 東京硝子器械 福山ゴム工業 おたふく手袋
                            通常価格 3,896円 4,902円 848円 3,999円 4,963円 4,206円 5,221円 4,517円 611円 4,852円 1,400円 3,465円 3,046円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   3日目   5日目   2日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   6日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ 作業靴 - 関連品 安全靴 作業靴 スリッパ - 安全靴 中敷 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し - - 規格無し 規格無し その他規格 - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 - - 長靴 短靴 - - 半長靴 - 長靴 - 長靴 長靴
                            耐油性 なし - - あり あり なし - あり - あり なし あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし - - なし なし あり - なし - なし なし なし なし

                            エース軽半長II型プレス底のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            通勤
                            評価 2.0満足度:2.02021/01/25
                            早々に 履き口に巻いてある帯の一部が裂けました。
                            ミツ馬ということで丈夫と思いましたが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
                            商品不具合と思われますため、新しい商品をお送りさせていただきます。
                            今後とも、お気軽にご連絡頂けますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました