(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TWS-20-3000
スミスパーク(R) TWS タングステンワイヤ

スミスパーク(R) TWS TWS-20-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,800円
税込単価
93,280円

超微細加工用極細タングステン電極線。【特長】・放電特性に優れているため、微細加...

詳細情報を確認する

  • ボビン回収サービス:
  • ボビンの色:
  • パラフィン:
    なし
  • 高速/高精度/黄銅:
    高精度
  • 材質:
    特殊高耐熱合金

型番

TWS-20-3000 解除

Loading...

TWS-20-3000 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
巻量(m/巻)
巻質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWS-20-3000

0.02
3000
18
3010

1個

84,800( 93,280円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超微細加工用極細タングステン電極線。
【特長】
・放電特性に優れているため、微細加工でもより面粗度の良い加工面が得られます。
・高温強度特性に優れているため、より平滑度のよい超精密加工を行えます。
・放電特性、高温強度特性が良いため、最適設定では加工速度がTW比1.2倍以上も向上します。
・独自の技術により真直性に優れるため、自動結線率の向上が図れます。

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

型番公称線径(mm)引張強さ(N/mm2以上)巻き長さ(m)巻き重量(g)
TWS-1000.10028205000755
TWS-700.07028205000370
TWS-500.05028205000190
TWS-400.04030105000122
TWS-300.0303010300041
TWS-200.0203010300018

性能・試験情報

放電特性の良いTWSは加工面粗さを向上します。

スミスパーク(R) TWS TWSと純タングステンワイヤを用いた仕上げ加工面粗さ比較結果
 

TWSは独自の製法により優れた高温特性を有します。

スミスパーク(R) TWS TWSは独自の製法により優れた高温特性図

カタログ

 

TWS-20-3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミスパーク(R) TWSの型番TWS-20-3000のページです。
型番TWS-20-3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミスパーク(R) TWS

スミスパーク(R) TWS

    電極線 SPワイヤー 精密加工用

    電極線 SPワイヤー 精密加工用

      スミスパークガンマ線 (SSγ)

      スミスパークガンマ線 (SSγ)

        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40

        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40

          ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

          ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

            CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40 1巻タイプ

            CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40 1巻タイプ

              ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ

              ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ

                ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

                ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

                  CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー

                  CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー

                    CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

                    CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

                      ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ

                      ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ

                        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ

                        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ

                          CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ

                          CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ

                            メーカー 住友電工 ミスミ 住友電工 チバ・テクノ ミスミ チバ・テクノ ミスミ ミスミ チバ・テクノ チバ・テクノ ミスミ ミスミ チバ・テクノ
                            通常価格 64,000円 15,247円 16,830円 33,300円 19,982円 12,640円 19,982円 40,237円 51,111円 46,667円 36,398円 36,386円 16,160円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目  
                            ボビン回収サービス - - -
                            ボビンの色 - - 透明 - - - - - 透明
                            パラフィン なし なし なし - なし - - なし なし - - - なし
                            高速/高精度/黄銅 高精度 高精度 高精度 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 高速 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            材質 特殊高耐熱合金 - 表面:黄銅、芯材:特殊鋼線 - - - - - - - - - -

                            スミスパーク(R) TWSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWS-100
                            TWS-100-5000
                            TWS-20
                            TWS-30
                            TWS-30-3000
                            TWS-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径
                            (mm)
                            巻量(m/巻) 巻質量
                            (g)
                            仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            141,333円

                            ( 155,466円 )
                            1個 -

                            39日目

                            0.150007552820

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            64,000円

                            ( 70,400円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.033000413010

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました