(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAMMA-30-5000M
スミスパークガンマ線 (SSγ) スミスパーク(ガンマ)

スミスパークガンマ線 (SSγ) GAMMA-30-5000M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,820円
税込単価
19,602円

高速、高精度加工が可能な鋼芯放電カットワイヤー。【特長】・高速加工が可能です。...

詳細情報を確認する

  • ボビン回収サービス:
  • ボビンの色:
  • パラフィン:
    なし
  • 高速/高精度/黄銅:
    高精度
  • 導電率(%):
    8以上
  • 材質:
    表面:黄銅、芯材:特殊鋼線
  • 線径精度(mm):
    0~-0.003

型番

GAMMA-30-5000M 解除

Loading...

GAMMA-30-5000M の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
巻量(m/巻)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAMMA-30-5000M

0.03
5000
2000以上

1個

17,820( 19,602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速、高精度加工が可能な鋼芯放電カットワイヤー。
【特長】
・高速加工が可能です。
・高張力負荷でも断線しにくく、高精度加工に適しています。
・真直性に優れ、高い自動結線率が得られます。
・20,000m以上の長尺品の対応も可能です。
・高強度鋼線に放電特性に優れた銅-亜鉛合金(γ黄銅)を被覆しました。

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介

商品仕様

スミスパークガンマ線 (SSγ):関連画像

スミスパークガンマ線 (SSγ):関連画像

 スミスパークガンマ線 (SSγ):関連画像

GAMMA-30-5000Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミスパークガンマ線 (SSγ)の型番GAMMA-30-5000Mのページです。
型番GAMMA-30-5000Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミスパークガンマ線 (SSγ)

スミスパークガンマ線 (SSγ)

    スミスパーク(R) TWS

    スミスパーク(R) TWS

      ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ

      ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ

        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ

        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ

          ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ

          ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ

            ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

            ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

              ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

              ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

                CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

                CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

                  CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40 1巻タイプ

                  CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40 1巻タイプ

                    CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40

                    CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40

                      CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ

                      CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ

                        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35 1巻タイプ

                        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35 1巻タイプ

                          CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー

                          CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー

                            メーカー 住友電工 住友電工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ
                            通常価格 16,830円 64,000円 36,398円 36,386円 19,982円 19,982円 40,237円 46,667円 12,640円 33,300円 16,160円 15,160円 51,111円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   11日目   11日目  
                            ボビン回収サービス - - -
                            ボビンの色 - - - - - 透明 - 透明 透明 -
                            パラフィン なし なし - - - なし なし - - - なし - なし
                            高速/高精度/黄銅 高精度 高精度 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 高速 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            導電率(%) 8以上 - - - - - - - - - - - -

                            スミスパークガンマ線 (SSγ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GAMMA-100-10000M
                            GAMMA-40-5000M
                            GAMMA-50-10000M
                            GAMMA-50-20000M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径
                            (mm)
                            巻量(m/巻) 仕様

                            22,546円

                            ( 24,801円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.1100001900以上

                            16,830円

                            ( 18,513円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.0450002000以上

                            28,700円

                            ( 31,570円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.05100002000以上

                            55,440円

                            ( 60,984円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.05200002000以上

                            ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました