(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油手袋 ダイローブ240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:D240-LL
耐油手袋 ダイローブ240 タイユテブクロ ダイローブ240

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。【特長】・機械的強度に優れたハードワークで使用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    0.9(裏地含)
  • 全長(cm):
    26.0
  • 裏地:
    綿100%
  • 滑止形状:
    粒子
  • 内容量:
    1双

型番

D240-LL 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

ダイローブ240の外観A

ダイローブ240の外観A

ダイローブ240の外観B

ダイローブ240の外観B

軽量で長時間の作業に適している

軽量で長時間の作業に適している

粒子状の滑り止め付き

粒子状の滑り止め付き

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ240の寸法図

ダイローブ240の寸法図

サイズABCDEF
L2601331238139116
LL2601401258343132
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

D240-LLの仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプポリウレタン
サイズLL
JANコード4940656124049トラスココード825-2759
厚さ(mm)0.9(裏地含)全長(cm)26.0
質量(g)85裏地綿100%
滑止形状粒子内容量1双

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D240-LL

LL
4940656124049
825-2759
85
1双

10個

1,275( 1,403円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。
【特長】
・機械的強度に優れたハードワークで使用可能。
・表面粒子が高いグリップ力をキープ。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適。
【用途】
・油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどの軽作業からハードワークまで便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋 ダイローブ240の型番D240-LLのページです。
型番D240-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油手袋 ダイローブ240

耐油手袋 ダイローブ240

    耐油手袋 ダイローブ240-33

    耐油手袋 ダイローブ240-33

      耐油用 ダイローブ220

      耐油用 ダイローブ220

        耐油手袋 ダイローブ220-33

        耐油手袋 ダイローブ220-33

          耐油手袋 ダイローブ220-55

          耐油手袋 ダイローブ220-55

            耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

            耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

              テムレス NO281

              テムレス NO281

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  649 ビニスターW耐油&制電

                  649 ビニスターW耐油&制電

                    068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                    068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                      耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                      耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                        耐油ビニローブ手袋 No.650

                        耐油ビニローブ手袋 No.650

                          耐薬手袋 ビューティーあつ手

                          耐薬手袋 ビューティーあつ手

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ショーワグローブ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 1,275円 1,733円 1,121円 1,348円 3,986円 3,330円 804円 2,300円 745円 1,366円 442円 500円 384円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール その他 天然ゴム
                            ホワイト - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.9(裏地含) 0.9(裏地含) 0.9(裏地含) 0.9(裏地含) 0.9(裏地含) 1.1 - - - - - - -
                            全長(cm) 26.0 33.0 - - 55.0 33.0 - - - - - - -

                            耐油手袋 ダイローブ240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                            A
                            使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D240-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            1,275円

                            ( 1,403円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            L4940656124032825-275878-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト