(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒用手袋 ダイローブ103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D103-L
防寒用手袋 ダイローブ103 ボウカンヨウテブクロ ダイローブ103

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,463円
税込単価
2,709円

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・作業性を重視した柔軟性のある...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 全長(cm):
    28.0
  • 裏地:
    綿100%
  • インナー:
    ボア+起毛アクリル
  • 滑止形状:
    シワ
  • 内容量:
    1双

Loading...

作業性を重視した柔軟性のある極寒期用防寒手袋

ダイローブ103の外観

ダイローブ103の外観

シワ状加工による滑り止め付

シワ状加工による滑り止め付

二重構造

二重構造

  • アウター手袋 : (1)ボリウレタン製滑止層、(2)ポリウレタン製微細発泡層、(3)綿
  • インナー手袋 : (4)空気層、(5)ボア+起毛アクリル
インナーはボア+起毛アクリル素材使用

インナーはボア+起毛アクリル素材使用

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ103の寸法図

ダイローブ103の寸法図

サイズLLL
A280280
B140141
C124130
D7785
E4848
F134144
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

D103-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D103-L

L
4940656013039
-
164
1双

10個

2,463( 2,709円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。
【特長】
・作業性を重視した柔軟性のある極寒期用。
・表面シワ形状で滑りに強く、内側がボアになっているので高い保温性がある。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。
【用途】
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒用手袋 ダイローブ103の型番D103-Lのページです。
型番D103-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒用手袋 ダイローブ103

防寒用手袋 ダイローブ103

    防寒用手袋 ダイローブ102F

    防寒用手袋 ダイローブ102F

      防寒用手袋 ダイローブ108

      防寒用手袋 ダイローブ108

        防寒用手袋 ダイローブ120

        防寒用手袋 ダイローブ120

          防寒用手袋 ダイローブ103K

          防寒用手袋 ダイローブ103K

            防寒テムレス No.282

            防寒テムレス No.282

              COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY

              COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY

                Pパターンウインター W-1

                Pパターンウインター W-1

                  防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

                  防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

                    防寒用手袋 ダイローブ102-55

                    防寒用手袋 ダイローブ102-55

                      HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                      HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                        COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M

                        COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M

                          防寒ニトリルマジック手袋

                          防寒ニトリルマジック手袋

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ケニス ミドリ安全 ペンギンエース 東和コーポレーション(ビニスター) ダイヤゴム ペンギンエース ミドリ安全 コーコス信岡
                            通常価格 2,463円 2,626円 1,516円 2,699円 2,568円 1,781円 2,776円 1,547円 1,057円 10,297円 2,165円 2,776円 1,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   4日目   9日目   1日目~   4日目   5日目   1日目   7日目   3日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 作業用 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - 革手 塩化ビニール ポリウレタン 革手 - ニトリルゴム
                            イエロー - - - - - - -
                            全長(cm) 28.0 - 27.0 28.0 30.0 - - - - 55.0 - - -
                            裏地 綿100% 綿100% 起毛 - 綿100% - - - - 綿100% - - -

                            防寒用手袋 ダイローブ103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                            A
                            使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D103-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            2,463円

                            ( 2,709円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            LL4940656013046721-9041182-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました