(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱用手袋 ダイローブH200-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱用手袋 ダイローブH200-40

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,032円
税込価格
13,235円

200℃の熱でも溶けないシリコーン素材の耐熱手袋。【特長】・ダイローブH200...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    2.95(裏地含)
  • 全長(cm):
    40.0
  • 裏地:
    化繊
  • インナー:
    断熱布
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

H200の40cmタイプ

ダイローブH200-40の外観A

ダイローブH200-40の外観A

ダイローブH200-40の外観B

ダイローブH200-40の外観B

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブH200-40の寸法図

ダイローブH200-40の寸法図

サイズABCDEF
L4002151327445131
LL4002141398154145
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4940656920436
721-9598
388
1双

1個

12,032( 13,235円 )

2日目

LL
4940656920443
721-9601
440
1双

1個

12,032( 13,235円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

200℃の熱でも溶けないシリコーン素材の耐熱手袋。
【特長】
・ダイローブH200の40cmタイプ。
・肘までしっかり隠れる長さ。
・インナーは断熱素材を使用して熱の伝わり抑え、発塵しない特殊加工を施している。
・工場内での熱した鉄板を触る作業などで使用する。
・熱の伝わりにくい構造になっているが、体感温度には個人差がある。
【用途】
・半導体・化学薬品・金属品製造や食品工場における耐熱作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用手袋 ダイローブH200-40

耐熱用手袋 ダイローブH200-40

    耐熱性手袋 H200 LL

    耐熱性手袋 H200 LL

      耐熱用手袋 ダイローブH200

      耐熱用手袋 ダイローブH200

        東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

        東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

          ダイローブ H200-40 LL

          ダイローブ H200-40 LL

            ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

            ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

              シリコン耐熱手袋 H-200

              シリコン耐熱手袋 H-200

                耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                  耐熱用手袋

                  耐熱用手袋

                    コクゴ ダイローブ H200-40 L

                    コクゴ ダイローブ H200-40 L

                      耐油マックス

                      耐油マックス

                        耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                        耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                            メーカー ダイヤゴム 東京硝子器械 ダイヤゴム 東京硝子器械 コクゴ コクゴ ケニス 三商 アズワン コクゴ 川西工業 三商 アズワン
                            通常価格 12,032円 11,914円 9,207円 11,914円 19,983円 19,000円 12,869円 13,000円 2,599円 19,983円 424円 13,999円 14,500円
                            通常出荷日 2日目~   6日目   1日目   9日目   10日目   7日目   4日目   19日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - - - - 耐熱・耐冷 - 耐油・耐溶剤 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 - その他 - - - - - その他 - 塩化ビニール - その他
                            仕様 ロング - - - - - - - - - 手の平・甲コート - -
                            - ホワイト - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2.95(裏地含) - 2.95 - - - - - - - - - -

                            耐熱用手袋 ダイローブH200-40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                            A
                            使用後は手袋に付着した汚れを水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました