(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ5500-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ5500-55

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,585円
税込単価
5,044円

溶剤性能に特化したポリウレタンを使用し、作業性を重視した耐溶剤用手袋です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 色:
  • 袖口外径(mm):
    150
  • JANコード:
    4940656550534
  • トラスココード:
    721-9539
  • 厚さ(mm):
    1.0(裏地含む)
  • 全長(cm):
    55.0
  • 質量(g):
    247
  • 裏地:
    綿100%
  • 内容量:
    1双

型番

D5500-55-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D5500-55-L

1双

1個

4,585( 5,044円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶剤性能に特化したポリウレタンを使用し、作業性を重視した耐溶剤用手袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ5500-55の型番D5500-55-Lのページです。
型番D5500-55-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ5500-55

ダイローブ5500-55

    ダイローブH201

    ダイローブH201

      ダイローブH202

      ダイローブH202

        ダイローブH203

        ダイローブH203

          ダイローブ5600

          ダイローブ5600

            ダイローブH20

            ダイローブH20

              ダイローブ440-55

              ダイローブ440-55

                耐溶剤手袋 ダイローブ5800

                耐溶剤手袋 ダイローブ5800

                  ダイローブH203-60

                  ダイローブH203-60

                    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

                    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

                      ダイローブ440

                      ダイローブ440

                        耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                        耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                          ダイローブ730

                          ダイローブ730

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム
                            通常価格 4,585円 6,683円 3,644円 5,786円 2,217円 1,035円 4,662円 2,540円 14,561円 5,144円 1,588円 4,585円 18,290円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目~   7日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン 薄手ゴム 薄手ゴム 薄手ゴム ポリウレタン 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 薄手ゴム
                            仕様 ロング - - - - - ロング - ロング ロング ロング ロング -
                            サイズ L L - - L - L LW - フリー - フリー L
                            半透明 透明 半透明 半透明 半透明 - -

                            ダイローブ5500-55のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました