(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ440-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ440-55

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,662円
税込単価
5,128円

ポリウレタン素材に裏地は綿100%!同シリーズのダイローブ400の55cmバー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 色:
  • 袖口外径(mm):
    150
  • JANコード:
    4940656044538
  • トラスココード:
    721-9482
  • 厚さ(mm):
    0.95(裏地含む)
  • 全長(cm):
    55.0
  • 質量(g):
    200
  • 裏地:
    綿100%
  • 内容量:
    1双

型番

D440-55-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D440-55-L

1双

1個

4,662( 5,128円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタン素材に裏地は綿100%!同シリーズのダイローブ400の55cmバージョン商品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ440-55の型番D440-55-Lのページです。
型番D440-55-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ440-55

ダイローブ440-55

    ダイローブ440

    ダイローブ440

      ダイローブ5500-55

      ダイローブ5500-55

        エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

        エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

          耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

          耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

            シリコーン手袋

            シリコーン手袋

              耐溶剤手袋 ダイローブ5800

              耐溶剤手袋 ダイローブ5800

                エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

                エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

                  ダイローブH203

                  ダイローブH203

                    耐溶剤性手袋 H223 S

                    耐溶剤性手袋 H223 S

                      耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                      耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                        特殊溶剤用手袋

                        特殊溶剤用手袋

                          化学防護手袋(ニトリル)

                          化学防護手袋(ニトリル)

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン 三商 アズワン ダイヤゴム ハナキゴム ダイヤゴム 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 4,662円 1,588円 4,585円 4,860円 2,500円 3,600円 2,540円 4,300円 5,786円 2,653円 2,500円 3,933円 399円
                            通常出荷日 7日目   5日目   10日目   1日目   2日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   6日目   2日目   6日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - その他 ポリウレタン その他 薄手ゴム - - - ニトリルゴム
                            仕様 ロング ロング ロング - - - - - - - - - -
                            サイズ L - L - - - LW - - - - - -
                            - - - - 半透明 - - - -

                            ダイローブ440-55のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました