(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ3300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ3300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,217円
税込単価
2,439円

ポリウレタン素材に裏地は綿100%+導電繊維を含む同シリーズのダイローブ300...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 色:
  • 仕様詳細:
    ノンブリードタイプ
  • JANコード:
    4940656330037
  • トラスココード:
    721-9377
  • 厚さ(mm):
    1.0(裏地含)
  • 全長(cm):
    33.0
  • 質量(g):
    92
  • 裏地:
    綿100%+導電繊維
  • 内容量:
    1双

型番

D3300-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D3300-L

1双

10個

2,217( 2,439円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタン素材に裏地は綿100%+導電繊維を含む同シリーズのダイローブ3000の33cmタイプ商品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ3300の型番D3300-Lのページです。
型番D3300-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ3300

ダイローブ3300

    ダイローブ330

    ダイローブ330

      ダイローブH40

      ダイローブH40

        ダイローブ320-33

        ダイローブ320-33

          ダイローブ3300-55

          ダイローブ3300-55

            ダイローブ301H

            ダイローブ301H

              ダイローブ320

              ダイローブ320

                ダイローブ350H

                ダイローブ350H

                  簡易包装制電ライントップ手袋

                  簡易包装制電ライントップ手袋

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                      ESDプロテクトトップ手袋

                      ESDプロテクトトップ手袋

                        ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

                        ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

                          ダイローブ手袋 H4 5双袋入

                          ダイローブ手袋 H4 5双袋入

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ コクゴ
                            通常価格 2,217円 1,961円 1,350円 3,300円 7,415円 1,708円 1,455円 2,474円 7,410円 6,701円 557円 5,000円 5,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   1日目   1日目   5日目   5日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 耐熱・耐冷 静電気防止 耐熱・耐冷 導電性 導電性 作業用 - -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン
                            仕様 ロング ロング - ロング ロング - - - - - - - -
                            サイズ L - - L L LW - - - - - - -
                            - - - - -

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました