(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油手袋 ダイローブ240-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油手袋 ダイローブ240-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,733円
税込単価
1,906円

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。【特長】・機械的強度に優れたハードワークで使用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4940656124438
  • トラスココード:
    825-2757
  • 厚さ(mm):
    0.9(裏地含)
  • 全長(cm):
    33.0
  • 質量(g):
    88
  • 裏地:
    綿100%
  • 滑止形状:
    粒子
  • 内容量:
    1双

型番

D240-33-L 解除

Loading...

製品仕様

ダイローブ240-33の外観

ダイローブ240-33の外観

粒子状の滑り止め付き

粒子状の滑り止め付き

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ240-33の寸法図

ダイローブ240-33の寸法図

サイズABCDEF
L:3301331238139116
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D240-33-L

1双

10個

1,733( 1,906円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。
【特長】
・機械的強度に優れたハードワークで使用可能。
・手首までしっかり隠れる長さ33cm(S・Mサイズは31cm)。
・表面粒子が高いグリップ力をキープ。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適。
【用途】
・油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどの軽作業からハードワークまで便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋 ダイローブ240-33の型番D240-33-Lのページです。
型番D240-33-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油手袋 ダイローブ240-33

耐油手袋 ダイローブ240-33

    耐油用 ダイローブ220

    耐油用 ダイローブ220

      耐油手袋 ダイローブ240

      耐油手袋 ダイローブ240

        耐油手袋 ダイローブ220-33

        耐油手袋 ダイローブ220-33

          耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

          耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

            耐油手袋 ダイローブ220-55

            耐油手袋 ダイローブ220-55

              テムレス NO281

              テムレス NO281

                メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ショーワグローブ
                通常価格 1,733円 1,121円 1,275円 1,348円 3,834円 3,986円 804円
                通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 ポリウレタン ポリウレタン
                仕様 ロング - - ロング - ロング -
                サイズ L - - - - L -
                ブラック -

                耐油手袋 ダイローブ240-33のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                油分の多い生地を扱う際に使います。
                評価 4.0満足度:4.02023/04/28
                天然ゴムの手袋で油分の多い生地を扱うとすぐに硬化して使えなくなりますが本品はその点は大丈夫です。
                しかしながらゴム厚がそれなりにあるので細かな作業には向かないと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                A
                使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました