(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油手袋 ダイローブ220-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油手袋 ダイローブ220-55

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,986円
税込単価
4,385円

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。【特長】・二の腕までしっかり隠れる長さ55cm...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 色:
  • 袖口外径(mm):
    150
  • JANコード:
    4940656022239
  • トラスココード:
    721-9172
  • 厚さ(mm):
    0.9(裏地含)
  • 全長(cm):
    55.0
  • 質量(g):
    170
  • 裏地:
    綿100%
  • 滑止形状:
    シワ
  • 内容量:
    1双

型番

D220-55-L 解除

Loading...

製品仕様

ダイローブ220-55の外観A

ダイローブ220-55の外観A

ダイローブ220-55の外観B

ダイローブ220-55の外観B

シワ状の滑り止め付き

シワ状の滑り止め付き

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ220-55の寸法図

ダイローブ220-55の寸法図

サイズABCDEF
L5502371248539116
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D220-55-L

1双

5個

3,986( 4,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗、物性強度に優れた耐油手袋。
【特長】
・二の腕までしっかり隠れる長さ55cm。
・表面シワ形状で乾燥した状態の作業でグリップ力アップ。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・作業性を重視し、油の中に手を漬け込む作業では油が侵入してくる場合がある。
【用途】
・油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどの軽作業からハードワークまで便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋 ダイローブ220-55の型番D220-55-Lのページです。
型番D220-55-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油手袋 ダイローブ220-55

耐油手袋 ダイローブ220-55

    耐油手袋 ダイローブ220-33

    耐油手袋 ダイローブ220-33

      耐油手袋スーパーロングタイプ

      耐油手袋スーパーロングタイプ

        耐油手袋 ダイローブ240-33

        耐油手袋 ダイローブ240-33

          耐油用 ダイローブ220

          耐油用 ダイローブ220

            耐溶剤用手袋 SD-1000

            耐溶剤用手袋 SD-1000

              テムレス NO281

              テムレス NO281

                メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム ダイヤゴム ショーワグローブ ショーワグローブ
                通常価格 3,986円 1,348円 1,215円 1,733円 1,121円 2,428円 804円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                仕様 ロング ロング ロング ロング - ロング -
                サイズ L - - L - - -
                - - -

                耐油手袋 ダイローブ220-55のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                A
                使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました