(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒用手袋 ダイローブ102F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D102F-LL
防寒用手袋 ダイローブ102F ボウカンヨウテブクロ ダイローブ102F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・ダイローブ102にファスナー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 仕様詳細:
    ファスナー付
  • 裏地:
    綿100%
  • インナー:
    起毛アクリル
  • 滑止形状:
    粒子
  • 内容量:
    1双

型番

D102F-LL 解除

Loading...

ダイローブ102にファスナーが付いたタイプ

ダイローブ102Fの外観(表)

ダイローブ102Fの外観(表)

ダイローブ102Fの外観(裏)

ダイローブ102Fの外観(裏)

オールコートならではの完全防水

オールコートならではの完全防水

ファスナーが付いており脱着がし易い構造

ファスナーが付いており脱着がし易い構造

粒子状加工による滑り止め付

粒子状加工による滑り止め付

二重構造

二重構造

  • アウター手袋 : (1)ボリウレタン製滑止層、(2)ポリウレタン製微細発泡層、(3)綿
  • インナー手袋 : (4)空気層、(5)起毛アクリル
インナーはボア+起毛アクリル素材使用

インナーはボア+起毛アクリル素材使用

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ102Fの寸法図

ダイローブ102Fの寸法図

 MLLL
A270270280
B135144144
C115130132
D798284
E404750
F119135147
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
 
商品情報を表示

D102F-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D102F-LL

LL
4940656012247
721-9016
28.0
183
1双

10個

2,626( 2,889円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

-60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。
【特長】
・ダイローブ102にファスナーが付いたタイプ。
・表面粒子で滑りに強く、内側がボアになっているので高い保温性がある。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・ファスナー付きで脱着しやすい仕様。
・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。
【用途】
・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒用手袋 ダイローブ102Fの型番D102F-LLのページです。
型番D102F-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒用手袋 ダイローブ102F

防寒用手袋 ダイローブ102F

    防寒用手袋 ダイローブ103K

    防寒用手袋 ダイローブ103K

      防寒用手袋 ダイローブ102-55

      防寒用手袋 ダイローブ102-55

        防寒用手袋 ダイローブ104

        防寒用手袋 ダイローブ104

          防寒用手袋 ダイローブ120

          防寒用手袋 ダイローブ120

            防寒用手袋 ダイローブ103

            防寒用手袋 ダイローブ103

              防寒用手袋 ダイローブ108

              防寒用手袋 ダイローブ108

                防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ

                防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ

                  手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                  手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                    1411 極寒ソフト起毛防寒

                    1411 極寒ソフト起毛防寒

                      防寒手袋 ネオイーグル

                      防寒手袋 ネオイーグル

                        フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

                        フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

                          防寒テムレス No.282 1双入

                          防寒テムレス No.282 1双入

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム エスコ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 三商
                            通常価格 2,626円 2,568円 10,297円 2,498円 2,699円 2,463円 1,516円 3,620円 4,600円 776円 695円 360円 1,700円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 作業用 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン インナータイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め
                            イエロー - - - - - -
                            仕様詳細 ファスナー付 - - - - - - - - - - - -
                            裏地 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% - 綿100% 起毛 - - - - - -

                            防寒用手袋 ダイローブ102Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                            A
                            使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D102F-L
                            D102F-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 全長(cm) 質量(g) 内容量

                            2,626円

                            ( 2,889円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            L4940656012230721-900827.0173-

                            2,626円

                            ( 2,889円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            M4940656012223721-902427.0163-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました