(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ダイローブ5800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 ダイローブ5800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,540円
税込単価
2,794円

【特長】・5000シリーズの皮膜を強化したジクロロメタン対応タイプ

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    LW
  • 色:
  • JANコード:
    4940656158099
  • トラスココード:
    721-9563
  • 厚さ(mm):
    1.0(裏地含む)
  • 全長(cm):
    33.0
  • 質量(g):
    236
  • 裏地:
    綿100%
  • 内容量:
    1双

型番

D5800-LW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D5800-LW

1双

5個

2,540( 2,794円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5000シリーズの皮膜を強化したジクロロメタン対応タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ダイローブ5800の型番D5800-LWのページです。
型番D5800-LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ダイローブ5800

耐溶剤手袋 ダイローブ5800

    ダイローブ5600

    ダイローブ5600

      ダイローブH203

      ダイローブH203

        ダイローブH202

        ダイローブH202

          ダイローブH201

          ダイローブH201

            ダイローブ5500-55

            ダイローブ5500-55

              ダイローブH20

              ダイローブH20

                ダイローブ440

                ダイローブ440

                  ダイローブ400

                  ダイローブ400

                    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

                    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

                      ダイローブ440-55

                      ダイローブ440-55

                        ダイローブH203-60

                        ダイローブH203-60

                          ダイローブ730

                          ダイローブ730

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 2,540円 2,217円 5,786円 3,644円 6,683円 4,585円 1,035円 1,588円 1,408円 5,144円 4,662円 14,561円 18,290円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   5日目~   5日目   5日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン 薄手ゴム 薄手ゴム 薄手ゴム ポリウレタン 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 薄手ゴム 薄手ゴム
                            サイズ LW L - - L L - - - フリー L - L
                            半透明 透明 半透明 半透明 - 半透明
                            JANコード 4940656158099 4940656156033 - - 4940656921037 4940656550534 - - - - 4940656044538 - 4940656773032

                            耐溶剤手袋 ダイローブ5800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました