(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブH203-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブH203-60

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,561円 ~ 15,447円
税込価格
16,017円 ~ 16,992円

【特長】・H203の60cmタイプ。腕全体をカバーすることも可能

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    半透明
  • 袖口外径(mm):
    150
  • 厚さ(mm):
    0.75
  • 全長(cm):
    60.0
  • 裏地:
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4940656923635
721-9661
-
-
420.000
-
1双
10

1個

14,561( 16,017円 )

1日目

M
4940656923628
721-9679
22.4
7.4
392.000
シリコーン
1双
10

1個

15,447( 16,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H203の60cmタイプ。腕全体をカバーすることも可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブH203-60

ダイローブH203-60

    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

    耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

      耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

      耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

        ダイローブH20

        ダイローブH20

          ダイローブH201

          ダイローブH201

            ダイローブ5500-55

            ダイローブ5500-55

              ダイローブH202

              ダイローブH202

                ダイローブH203

                ダイローブH203

                  ダイローブ440-55

                  ダイローブ440-55

                    ダイローブ5600

                    ダイローブ5600

                      耐溶剤手袋 ダイローブ5800

                      耐溶剤手袋 ダイローブ5800

                        ダイローブ440

                        ダイローブ440

                          化学防護手袋(ネオプレン)

                          化学防護手袋(ネオプレン)

                            メーカー ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン
                            通常価格 14,561円 5,144円 4,585円 1,035円 6,683円 4,585円 3,644円 5,786円 4,662円 2,217円 2,540円 1,588円 759円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   10日目   1日目   1日目~   7日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン 薄手ゴム 薄手ゴム ポリウレタン 薄手ゴム 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他
                            仕様 ロング ロング ロング - - ロング - - ロング - - ロング -
                            半透明 - - 半透明 半透明 透明 半透明 -
                            袖口外径(mm) 150 - - - - 150 - - 150 - - - -

                            ダイローブH203-60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました