(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-4B-R2.0
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B チョウコウエンドミル

超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B GM-4B-R2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,747円 1,694円
税込単価
1,922円 1,863円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的...

詳細情報を確認する

型番

GM-4B-R2.0 解除

Loading...

GM-4B-R2.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-4B-R2.0

4
8
2
6
50
-0.020~0

1個

1,747円

1,694

( 1,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

Loading...

GM-4B-R2.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4Bの型番GM-4B-R2.0のページです。
型番GM-4B-R2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B

超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

      超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

      超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

        超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

        超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

          コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2B330

          コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2B330

            TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

            TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

              XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

                コロミルプルーラ 超硬ボールエンドミル 2B320

                コロミルプルーラ 超硬ボールエンドミル 2B320

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

                    コロミルプルーラ 超硬ボールエンドミル ダイヤモンドコーティング 2B230

                    コロミルプルーラ 超硬ボールエンドミル ダイヤモンドコーティング 2B230

                      ワンダーボールエンドミル2枚刃

                      ワンダーボールエンドミル2枚刃

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 サンドビック ミスミ ミスミ サンドビック ミスミ サンドビック クリエイトツール ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,747円 1,304円 2,276円 3,757円 11,657円 - - 11,657円 - 20,229円 3,072円 - 1,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4Bのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/10
                            比較的、安価な商品なので購入しました。在庫品が多いというのもいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/01
                            フライス加工で使用しました。
                            サイズ展開も多く、安価で届くのも早いので満足。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-4B-R10.0
                            GM-4B-R2.5
                            GM-4B-R3.0
                            GM-4B-R4.0
                            GM-4B-R5.0
                            GM-4B-R6.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            19,049円

                            ( 20,954円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            20401020100-0.030~0

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5102.5650-0.020~0

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6123650-0.020~0

                            2,926円

                            ( 3,219円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            8164860-0.020~0

                            4,249円

                            ( 4,674円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            102051075-0.020~0

                            6,028円

                            ( 6,631円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            122461275-0.020~0

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました