(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM-4R-D10.0R1.0
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,634円
税込単価
8,397円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するH...

詳細情報を確認する

型番

HM-4R-D10.0R1.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

HM-4R-D10.0R1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-4R-D10.0R1.0

10
25
1
10
75

1個

7,634( 8,397円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、高硬度鋼の加工に対応するHMシリーズのエンドミルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4Rの型番HM-4R-D10.0R1.0のページです。
型番HM-4R-D10.0R1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R

      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ

      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

          汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

            TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

            TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

              HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

              HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

                VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

                VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

                  エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・3Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                  エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・3Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                    ダイヤモンドコート超硬ラジアスエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ

                    ダイヤモンドコート超硬ラジアスエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ

                      エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                      エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                          エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 ミスミ ミスミ グーリング ミスミ ユニオンツール 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,776円 1,304円 4,260円 - 7,439円 - 6,948円 9,309円 12,887円 21,010円 14,673円 - 11,370円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - 側面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM-4R-D12.0R0.5
                            HM-4R-D12.0R1.0
                            HM-4R-D12.0R2.0
                            HM-4R-D12.0R3.0
                            HM-4R-D5.0R1.0
                            HM-4R-D8.0R1.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            8,358円

                            ( 9,194円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12300.51275

                            8,358円

                            ( 9,194円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            123011275

                            8,358円

                            ( 9,194円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            123021275

                            8,358円

                            ( 9,194円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            123031275

                            2,776円

                            ( 3,054円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5131650

                            4,176円

                            ( 4,594円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            8201860

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました