(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-4R-D3.0R0.2
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R チョウコウエンドミル

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R GM-4R-D3.0R0.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
1,304円
税込単価
1,434円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的...

詳細情報を確認する

型番

GM-4R-D3.0R0.2 解除

Loading...

GM-4R-D3.0R0.2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-4R-D3.0R0.2

3
8
0.2
4
50

1個

1,304( 1,434円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

Loading...

GM-4R-D3.0R0.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4Rの型番GM-4R-D3.0R0.2のページです。
型番GM-4R-D3.0R0.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R

超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

      汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

      汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

            VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

            VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

                      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                        ダイヤモンドコート超硬ラジアスエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ

                        ダイヤモンドコート超硬ラジアスエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 グーリング ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,304円 2,776円 7,439円 - - - - - - 3,130円 - 21,010円 4,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 側面 / 曲面 - - - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4Rのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                            金型加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/14
                            自社で使用する金型の切削加工に使用しています。カタログに切削条件が無いので、ほかの過去のデータをもとに切削条件を仮設定し、一発目を加工して、切削面、切削時の刃のビビりなどを確認し、仮設定値より以下の条件で切削しています。また粗削りでゴリゴリ切削するには、価格が安くて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の溝をほるのに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/08
                            機械部品の加工のために部品の溝をほるのに使用しています。他社製の同等品も使用していますが、どれも優劣つけがたい感じです。溝をほるという作業においては、問題なく使用できていますので感覚としては普通です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD-11(生)の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/23
                            値段が安いので購入しました。
                            刃持ちもそこそこ良く、満足できる品物です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼き入れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/10
                            硬度52度の
                            焼き入れ材でも
                            問題なく切削できました
                            よかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングでの荒加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            エンドミルの寸法精度に不安があった為、以前に荒加工で試してみたところ問題が無かったので、まとめてリピート購入です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-4R-D10.0R3.0
                            GM-4R-D12.0R0.5
                            GM-4R-D12.0R1.0
                            GM-4R-D4.0R0.3
                            GM-4R-D4.0R0.5
                            GM-4R-D5.0R0.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            4,249円

                            ( 4,674円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102531075

                            6,028円

                            ( 6,631円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            12300.51275

                            6,028円

                            ( 6,631円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            123011275

                            1,304円

                            ( 1,434円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4100.3450

                            1,304円

                            ( 1,434円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4100.5450

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5130.5650

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました