(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W (レビュー)

通常価格(税別)
2,831円 ~ 23,374円  特別価格 
税込価格
3,114円 ~ 25,711円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4Wのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NC機械輪郭粗加工
    評価 2.0満足度:2.02020/07/21
    材質S45C、φ12.0、Z切込み6.0、側面切削6.0、にて、21.3mにて、破損、
    残念ながら、今後の使用は、要検討中。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    商品に関するご意見ありがとうございました。また品質に関してご希望に添えず申し訳ございませんでした。類似商品で評価の高い「エポックSUSウェーブ レギュラー刃長 EPSWシリーズ」がございますので、こちらも含めご検討いただけますと幸いです。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溝加工の荒加工に使用
    評価 3.0満足度:3.02019/02/05
    他のメーカーと比べて刃長が長かったため選択しました。
    切れ味、刃もちは、普通でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    調質材切削
    評価 4.0満足度:4.02017/06/23
    調質材の切削に使用しました。
    特に問題なく切削可能です。
    φ10の在庫がないのが残念です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W

    4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

    4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF

      4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

      4枚刃 ステンレス・耐熱合金加工用 不等リード・不等分割 TECP-H4L-CFR

        コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

        コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

          VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

          VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

            コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

            コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

              4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

              4枚刃 ねじれ角45°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-B44

                XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                  DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                  DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                      (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                      (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

                        3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                        3枚刃 ねじれ角38°アルミ合金・非鉄材用 TERC-E3

                          ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 3127

                          ラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 3127

                            メーカー 株洲工具 タンガロイ タンガロイ サンドビック ミスミ サンドビック タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT タンガロイ グーリング
                            通常価格 2,831円 11,840円 10,400円 78,286円 - 12,800円 10,880円 - - - 4,617円 7,620円 6,431円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 - ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。