(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSM-4E-D5.0
超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E VSM-4E-D5.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,413円 2,340円
税込単価
2,654円 2,574円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、一般鋼やステンレスなどの難...

詳細情報を確認する

型番

VSM-4E-D5.0 解除

Loading...

VSM-4E-D5.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSM-4E-D5.0

5
13
6
50
-0.020~-0.038

1個

2,413円

2,340

( 2,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、一般鋼やステンレスなどの難削材の加工に対応するSMシリーズのエンドミルです。

Loading...

VSM-4E-D5.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4Eの型番VSM-4E-D5.0のページです。
型番VSM-4E-D5.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E

超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E

    超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

    超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

      超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 UM-4E

      超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 UM-4E

        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E

        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E

          超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

          超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

            超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

            超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

              超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

              超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

                超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

                超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

                  超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

                  超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

                    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

                    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

                      4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

                      4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

                        VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/レギュラータイプ

                        VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/レギュラータイプ

                          超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

                          超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 タンガロイ ミスミ 株洲工具
                            通常価格 2,413円 2,946円 2,423円 1,834円 1,093円 1,093円 3,073円 1,633円 1,549円 2,064円 6,440円 - 3,756円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - - 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VSM-4E-D12.0
                            VSM-4E-D16.0
                            VSM-4E-D20.0
                            VSM-4E-D4.0
                            VSM-4E-D6.0
                            VSM-4E-D8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            7,744円

                            ( 8,518円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12301275-0.032~-0.059

                            15,248円

                            ( 16,773円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            164516100-0.032~-0.059

                            20,049円

                            ( 22,054円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            204520100-0.04~-0.073

                            2,413円

                            ( 2,654円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            411650-0.020~-0.038

                            2,413円

                            ( 2,654円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            616650-0.020~-0.038

                            3,429円

                            ( 3,772円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            820860-0.025~-0.047

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました