(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

型番:GM-6EL-D6.0
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL チョウコウエンドミル

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,338円
税込単価
2,572円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的...

詳細情報を確認する

型番

GM-6EL-D6.0 解除

Loading...

カタログを表示

GM-6EL-D6.0の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)側面 / 溝工具材質超硬
被削材一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎]ねじれ角強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用標準/追加工区分メーカー標準品
刃径(mm)6刃数(枚)6
刃長(mm)24シャンク径(mm)6
全長(mm)75ねじれ角詳細45
刃径公差0~-0.020 - -

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-6EL-D6.0

6
24
6
75
0~-0.020

1個

2,338( 2,572円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6ELの型番GM-6EL-D6.0のページです。
型番GM-6EL-D6.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

      超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

      超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

        超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

        超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

          エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

          エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

            超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

            超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

              高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716

              高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6・8枚刃) 3716

                SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                  ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

                  ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

                    強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691

                    強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691

                      超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

                      超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

                        エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

                        エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

                          ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

                          ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 グーリング 三興製作所 住友電工ハードメタル グーリング 7 LEADERS MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,338円 3,756円 2,033円 3,073円 10,894円 2,064円 7,551円 8,825円 8,944円 5,593円 8,012円 7,225円 33,249円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   2日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 側面 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6ELのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-6EL-D10.0
                            GM-6EL-D12.0
                            GM-6EL-D16.0
                            GM-6EL-D20.0
                            GM-6EL-D8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            5,046円

                            ( 5,551円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1040101000~-0.020

                            6,362円

                            ( 6,998円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1245121000~-0.020

                            18,537円

                            ( 20,391円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1664161500~-0.030

                            32,952円

                            ( 36,247円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2075201500~-0.030

                            3,001円

                            ( 3,301円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            8328750~-0.020
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト