(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-6E-D6.0
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E GM-6E-D6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,033円
税込単価
2,236円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的...

詳細情報を確認する

型番

GM-6E-D6.0 解除

Loading...

GM-6E-D6.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-6E-D6.0

6
18
6
60
0~-0.020

1個

2,033( 2,236円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

Loading...

GM-6E-D6.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6Eの型番GM-6E-D6.0のページです。
型番GM-6E-D6.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

      超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

      超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

          超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

          超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

            超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F

            超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F

              超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E

              超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E

                超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

                超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

                    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

                    超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

                      超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

                      超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

                        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

                        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

                          超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

                          超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具
                            通常価格 2,033円 2,338円 1,093円 1,549円 1,093円 1,093円 1,834円 3,073円 2,064円 3,756円 2,064円 1,633円 2,946円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / ステンレス鋼
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6Eのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            加工用
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            この商品は自社で加工用に購入しました。実際の使用者は作業員ですが、誰からも使いにくいなどの不満を聞いたことはありません。自社製品の加工用として被材も選ばないですし、6枚刃なので仕上げもきれいにできる良いエンドミルだと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            枚数
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/17
                            刃物が4枚はではなく
                            6枚刃なので
                            かけても
                            十分仕上がり面は
                            きれいですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-6E-D10.0
                            GM-6E-D12.0
                            GM-6E-D16.0
                            GM-6E-D20.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            3,958円

                            ( 4,354円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103010750~-0.020

                            5,094円

                            ( 5,603円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            123212750~-0.020

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1640161000~-0.030

                            20,600円

                            ( 22,660円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2045201000~-0.030

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました