(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-4EL-D4.0
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL GM-4EL-D4.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,064円 2,002円
税込単価
2,270円 2,202円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的...

詳細情報を確認する

型番

GM-4EL-D4.0 解除

Loading...

GM-4EL-D4.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-4EL-D4.0

4
15
6
75
0~-0.020

1個

2,064円

2,002

( 2,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

GM-4EL-D4.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4ELの型番GM-4EL-D4.0のページです。
型番GM-4EL-D4.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

    超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

    超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

      エポックSUSマルチ 首下3Dc EPSM4□□□-□□.□-PN

      エポックSUSマルチ 首下3Dc EPSM4□□□-□□.□-PN

        超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

        超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

          超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

          超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

            ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

            ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

              SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

              SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

                ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

                  エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

                  エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

                    超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2

                    超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                        (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                        (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                          エポックSUSウェーブ 首下3Dc EPSWL4□□□-PN

                          エポックSUSウェーブ 首下3Dc EPSWL4□□□-PN

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 株洲工具 住友電工ハードメタル 三興製作所 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,064円 2,033円 4,954円 2,338円 3,756円 8,944円 8,825円 33,249円 10,894円 5,560円 6,486円 2,240円 7,054円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 座繰り / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4ELのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属切削
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/21
                            サイズによっては安価。
                            主要サイズは当日発送なので助かります。
                            マイナーサイズは3日目発送なので注文はしません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-4EL-D16.0
                            GM-4EL-D20.0
                            GM-4EL-D3.0
                            GM-4EL-D5.0
                            GM-4EL-D6.0
                            GM-4EL-D8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            17,211円

                            ( 18,932円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1650161500~-0.030

                            27,513円

                            ( 30,264円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2055201500~-0.030

                            2,064円

                            ( 2,270円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3126750~-0.020

                            2,064円

                            ( 2,270円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5206750~-0.020

                            2,064円

                            ( 2,270円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6206750~-0.020

                            3,204円

                            ( 3,524円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            82581000~-0.020

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました