(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-4E-D3.0
超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E GM-4E-D3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,549円
税込単価
1,704円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的...

詳細情報を確認する

型番

GM-4E-D3.0 解除

Loading...

GM-4E-D3.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-4E-D3.0

3
8
6
50
0~-0.020

1個

1,549( 1,704円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、シャープな切れ味との合理的なバランスで切れ味がよく、工具寿命がさらに延びるGMシリーズのエンドミルです。

Loading...

GM-4E-D3.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4Eの型番GM-4E-D3.0のページです。
型番GM-4E-D3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

      DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D

      DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D

        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

            エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

            エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

              エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                        GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

                        GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

                          GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

                          GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

                            メーカー 株洲工具 ミスミ 不二越 ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,093円 - 26,144円 - - 6,486円 6,582円 - - - - 3,410円 3,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - - - - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4Eのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 14件のレビュー

                            高評価レビュー

                            SKD-11(生)の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/19
                            値段の割にはそこそこ加工できると思います。
                            仕上がりは満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD-11(生)の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/19
                            値段の割にはそこそこ加工できると思います。
                            仕上がりは満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄削り
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            Φ14を購入、今までミスミ製品を買っていましたが、安価なこちらに乗り換えました。性能は変わりません。ただ、追加で14シャンクのコレットをかうはめに、、、

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス加工
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/26
                            超硬の4枚刃強ネジレのエンドミルでは激安の値段設定

                            納期が少しかかるのが難点。

                            即納できるようにしていただけるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝加工などに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            段差や溝加工に使用しています。やすいのでたすかります、へたってきたら粗加工ように使用しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミのフライス加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            あまり知らないメーカーで値段も安かったのですが、問題なく使用できる品質でした。
                            ミスミで短納期で必要な数だけ購入できるのは良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-4E-D11.0
                            GM-4E-D12.0
                            GM-4E-D14.0
                            GM-4E-D3.5
                            GM-4E-D4.0
                            GM-4E-D4.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            5,038円

                            ( 5,542円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            112612750~-0.020

                            5,785円

                            ( 6,364円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            123012750~-0.020

                            7,089円

                            ( 7,798円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            143214750~-0.030

                            1,549円

                            ( 1,704円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.5106500~-0.020

                            1,549円

                            ( 1,704円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4116500~-0.020

                            1,549円

                            ( 1,704円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4.5116500~-0.020

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました