(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-3E-D3.0
超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,946円
税込単価
3,241円

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、一般鋼やステンレスなどの難...

詳細情報を確認する

型番

SM-3E-D3.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

SM-3E-D3.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-3E-D3.0

3
8
6
50

1個

2,946( 3,241円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、一般鋼やステンレスなどの難削材の加工に対応するSMシリーズのエンドミルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3Eの型番SM-3E-D3.0のページです。
型番SM-3E-D3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3E

    超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E

    超硬ソリッドエンドミル 不等リード 4枚刃 VSM-4E

      超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

      超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 GM-3E

        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E

        超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2E

          ソリッドエンドミル 4TFK型

          ソリッドエンドミル 4TFK型

            超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

            超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

              超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

              超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 GM-4E

                超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

                超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 GM-6EL

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

                    超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

                    超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E

                      超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

                      超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E

                        メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 京セラ 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具
                        通常価格 2,946円 2,413円 1,093円 1,834円 7,181円 1,549円 1,093円 2,338円 2,064円 1,633円 2,033円
                        通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                        加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 - 側面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                        ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                        コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                        超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 SM-3Eのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SM-3E-D10.0
                        SM-3E-D12.0
                        SM-3E-D4.0
                        SM-3E-D5.0
                        SM-3E-D6.0
                        SM-3E-D7.0
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径
                        (mm)
                        刃長
                        (mm)
                        シャンク径
                        (mm)
                        全長
                        (mm)

                        8,472円

                        ( 9,319円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        10251075

                        12,255円

                        ( 13,481円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        12301275

                        2,946円

                        ( 3,241円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        411650

                        2,946円

                        ( 3,241円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        513650

                        2,946円

                        ( 3,241円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        616650

                        4,926円

                        ( 5,419円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        720860

                        超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました