超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、幅広いワークを高能率に加工...
Loading...
超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、幅広いワークを高能率に加工できるPMシリーズのエンドミルです。
PM-2E-D4.0で型番確定
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 PM-2Eの型番PM-2E-D4.0のページです。
型番PM-2E-D4.0に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PM-2E-D10.0 |
PM-2E-D12.0 |
PM-2E-D16.0 |
PM-2E-D20.0 |
PM-2E-D6.0 |
PM-2E-D8.0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 刃径公差 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,082円 ( 5,590円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 25 | 10 | 75 | 0~-0.020 | TYPE2 | |
7,683円 ( 8,451円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 12 | 30 | 12 | 75 | 0~-0.020 | TYPE2 | |
11,331円 ( 12,464円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 16 | 45 | 16 | 100 | 0~-0.030 | TYPE2 | |
18,055円 ( 19,861円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 20 | 45 | 20 | 100 | 0~-0.030 | TYPE2 | |
1,834円 ( 2,017円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 6 | 16 | 6 | 50 | 0~-0.020 | TYPE2 | |
3,542円 ( 3,896円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 8 | 20 | 8 | 60 | 0~-0.020 | TYPE2 |