(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッター BMR04シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BMR04-020-G20-M
フライスカッター BMR04シリーズ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
19,394円
税込単価
21,333円

【BMR04シリーズ】側面・溝・バーチカルの倣い加工用柄付きタイプのフライスカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

BMR04-020-G20-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

BMR04-020-G20-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
刃先R(mm)
首下径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMR04-020-G20-M

20
180
20
65
10
18
400

1個

19,394( 21,333円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【BMR04シリーズ】側面・溝・バーチカルの倣い加工用柄付きタイプのフライスカッター。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライスカッター BMR04シリーズの型番BMR04-020-G20-Mのページです。
型番BMR04-020-G20-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッター BMR04シリーズ

フライスカッター BMR04シリーズ

    フライスカッター BMR03シリーズ

    フライスカッター BMR03シリーズ

      フライスカッター EMP02シリーズ

      フライスカッター EMP02シリーズ

        フライスカッター XMRシリーズ

        フライスカッター XMRシリーズ

          コロミル300 倣い加工用フライスカッター

          コロミル300 倣い加工用フライスカッター

            コロミル365カッター

            コロミル365カッター

              コロミル390カッター

              コロミル390カッター

                フライスカッター EMP01シリーズ

                フライスカッター EMP01シリーズ

                  コロミル590カッター

                  コロミル590カッター

                    MGI型溝入れエンドミル

                    MGI型溝入れエンドミル

                      フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                      フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                        MEW型 エンドミル ホルダ

                        MEW型 エンドミル ホルダ

                          メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 サンドビック サンドビック サンドビック 株洲工具 サンドビック 京セラ オーエスジー 京セラ
                          通常価格 18,949円 12,371円 15,160円 17,651円 50,400円 65,200円 59,800円 5,869円 91,800円 18,640円 66,414円 20,900円
                          通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   4日目   1日目   2日目~  
                          加工用途 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 面取り / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                          取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー -

                          フライスカッター BMR04シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BMR04-012-G12-M
                          BMR04-016-G16-M
                          BMR04-025-G25-M
                          BMR04-030-G32-M
                          BMR04-032-G32-M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          全長 (L)
                          (mm)
                          シャンク径 (d)
                          (mm)
                          首下長(ℓ1)
                          (mm)
                          刃先R
                          (mm)
                          首下径
                          (mm)
                          質量
                          (g)

                          18,949円

                          ( 20,844円 )
                          1個 -

                          2日目

                          121251235611100

                          19,171円

                          ( 21,088円 )
                          1個 -

                          3日目

                          161501640814200

                          22,514円

                          ( 24,765円 )
                          1個 -

                          3日目

                          25200257012.523700

                          24,186円

                          ( 26,605円 )
                          1個 -

                          3日目

                          302503213015271200

                          24,520円

                          ( 26,972円 )
                          1個 -

                          3日目

                          32250328016291400

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました