(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BMR03-020-G25-M
フライスカッター BMR03シリーズ フライスヨウチップ

フライスカッター BMR03シリーズ BMR03-020-G25-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,371円
税込単価
13,608円

【BMR03シリーズ】倣い加工用柄付きタイプのフライスカッター。二枚刃仕様。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

BMR03-020-G25-M 解除

Loading...

BMR03-020-G25-M の仕様・寸法情報

商品情報



型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
ae(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMR03-020-G25-M

20
200
20
20
100
25
600

1個

12,371( 13,608円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【BMR03シリーズ】倣い加工用柄付きタイプのフライスカッター。
二枚刃仕様。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

BMR03-020-G25-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フライスカッター BMR03シリーズの型番BMR03-020-G25-Mのページです。
型番BMR03-020-G25-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッター BMR03シリーズ

フライスカッター BMR03シリーズ

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

      アルファスーパーバーチカルミルASV形

      アルファスーパーバーチカルミルASV形

        UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)

        UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)

          内径加工用ホルダ C-SCLC-AN型/E-SCLC-AN型

          内径加工用ホルダ C-SCLC-AN型/E-SCLC-AN型

            ダイナミックバー E-SCLP-A型/AN型(内径・奥端面/小内径加工)

            ダイナミックバー E-SCLP-A型/AN型(内径・奥端面/小内径加工)

              PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

              PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                仕上用ボールカッター エンドミルタイプ

                仕上用ボールカッター エンドミルタイプ

                  メーカー 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス 京セラ 京セラ オーエスジー ミスミ
                  通常価格 12,371円 45,508円 18,256円 38,127円 25,927円 32,206円 20,358円 23,210円
                  通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 - - - 平面 / 側面 / 溝 / その他 傾斜切り込み
                  被削材 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                  取付け方法 柄付きタイプ - - - - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                  刃数(枚) 2 - - - - - - 1

                  フライスカッター BMR03シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BMR03-025-G25-M
                  BMR03-030-G32-M
                  BMR03-032-G32-M
                  BMR03-040-G40-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  刃径 D
                  (φ)
                  全長 (L)
                  (mm)
                  シャンク径 (d)
                  (mm)
                  最大切り込み深さ (Ad)
                  (mm)
                  首下長(ℓ1)
                  (mm)
                  ae
                  (mm)
                  質量
                  (g)

                  13,151円

                  ( 14,466円 )
                  1個 -

                  3日目

                  25200252510025700

                  15,494円

                  ( 17,043円 )
                  1個 -

                  3日目

                  302503030150321300

                  15,829円

                  ( 17,412円 )
                  1個 -

                  3日目

                  322503232150321400

                  23,294円

                  ( 25,623円 )
                  1個 -

                  3日目

                  402504040150402000

                  カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました