(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッター XMRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライスカッター XMRシリーズ

通常価格(税別)
17,651円 ~ 23,266円
税込価格
19,416円 ~ 25,593円

【XMRシリーズ】高送り用柄付きタイプのフライスカッター。最大切り込み深さ1....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63
50
27
5
600

1個

17,651( 19,416円 )

3日目

80
63
27
5
900

1個

18,614( 20,475円 )

3日目

100
50
32
6
1800

1個

23,266( 25,593円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【XMRシリーズ】高送り用柄付きタイプのフライスカッター。
最大切り込み深さ1.8mm。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッター XMRシリーズ

フライスカッター XMRシリーズ

    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

        多機能用 BRP

        多機能用 BRP

          ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

          ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

            高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

            高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

              イスカル ヘリタング(8mm切刃)

              イスカル ヘリタング(8mm切刃)

                スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

                スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

                  スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

                  スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

                    メーカー 株洲工具 タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ イスカル 京セラ 京セラ
                    通常価格 17,651円 18,840円 17,740円 16,817円 27,960円 17,740円 34,718円 9,171円 10,866円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                    加工用途 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 面取り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - - -
                    被削材 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - - -
                    取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - -
                    最大切り込み深さ (Ad)(mm) 1.8 - 6 - 11 10.6 - - -
                    ae(mm) 11.7 - - - - - - - -

                    フライスカッター XMRシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました