(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッター EMP02シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライスカッター EMP02シリーズ

通常価格(税別)
15,160円 ~ 24,520円
税込価格
16,676円 ~ 26,972円

一般鋼・調質鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミの平面、側面加工用EMP0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
40
22
5
300

1個

15,160( 16,676円 )

3日目

100
50
32
8
1600

1個

24,520( 26,972円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般鋼・調質鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミの平面、側面加工用EMP02シリーズフライスカッター。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッター EMP02シリーズ

フライスカッター EMP02シリーズ

    フライスカッター EMP01シリーズ

    フライスカッター EMP01シリーズ

      フライスカッター BMR04シリーズ

      フライスカッター BMR04シリーズ

        フライスカッター BMR03シリーズ

        フライスカッター BMR03シリーズ

          フライスカッター XMRシリーズ

          フライスカッター XMRシリーズ

            京セラ 部品 (MFWN-90)

            京セラ 部品 (MFWN-90)

              コロミルS-60 正面フライスカッター

              コロミルS-60 正面フライスカッター

                メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 京セラ サンドビック
                通常価格 15,160円 5,869円 18,949円 12,371円 17,651円 2,027円 176,000円
                通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   4日目   1日目  
                加工用途 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 面取り / バーチカル - 平面
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 鋳鉄
                取付け方法 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー
                最大切り込み深さ (Ad)(mm) 15.5 - - - 1.8 - 6

                フライスカッター EMP02シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました