(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッター EMP01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライスカッター EMP01シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,869円 ~ 9,251円
税込価格
6,456円 ~ 10,176円

【特長】EMP01シリーズフライスカッターです。【用途】平面、側面、溝、突っ込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
85
16
1
10.5
25

1個

5,869( 6,456円 )

3日目

16
90
16
2
10.5
25

1個

8,508( 9,359円 )

3日目

20
100
20
2
10.5
30

1個

8,654( 9,519円 )

3日目

25
115
25
3
10.5
35

1個

9,251( 10,176円 )

3日目

25
115
25
2
15.5
35

1個

9,241( 10,165円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
EMP01シリーズフライスカッターです。
【用途】
平面、側面、溝、突っ込みの適しています。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッター EMP01シリーズ

フライスカッター EMP01シリーズ

    フライスカッター EMP02シリーズ

    フライスカッター EMP02シリーズ

      フライスカッター XMRシリーズ

      フライスカッター XMRシリーズ

        フライスカッター BMR03シリーズ

        フライスカッター BMR03シリーズ

          フライスカッター BMR04シリーズ

          フライスカッター BMR04シリーズ

            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具
            通常価格 5,869円 15,160円 17,651円 12,371円 18,949円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~  
            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 面取り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝 / バーチカル
            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼
            取付け方法 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ

            フライスカッター EMP01シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました