(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッターBMR04シリーズ用チップ

フライスカッターBMR04シリーズ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,091円
税込単価
2,300円

フライスカッターBMR04シリーズ用チップです。材質:YBG252,用途:フラ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • φI.C(mm):
    12
  • S(mm):
    3
  • φd(mm):
    4
  • R(mm):
    6
  • 適用カッター:
    φ12
  • 材種:
    YBG252
  • 材種分類:
    PVDコーティング

型番

ZOHX1203-GM-YBG252 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZOHX1203-GM-YBG252

10個

2,091( 2,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フライスカッターBMR04シリーズ用チップです。
材質:YBG252,用途:フライス加工,表面処理:PVDコーティング,適合被削材種:P種、M種

Loading...

ZOHX1203-GM-YBG252で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フライスカッターBMR04シリーズ用チップの型番ZOHX1203-GM-YBG252のページです。
型番ZOHX1203-GM-YBG252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッターBMR04シリーズ用チップ

フライスカッターBMR04シリーズ用チップ

    フライス切削用インサートWDNT

    フライス切削用インサートWDNT

      ガレア GF3L形用インサート

      ガレア GF3L形用インサート

        コロミル300用チップ

        コロミル300用チップ

          コロミル590用CBNチップ

          コロミル590用CBNチップ

            コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

            コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

              フライス切削用インサートMPNW-ZEL

              フライス切削用インサートMPNW-ZEL

                フライス切削用インサートMPHW-ZEL

                フライス切削用インサートMPHW-ZEL

                  フライス切削用インサートMPHW-ZFL

                  フライス切削用インサートMPHW-ZFL

                    ダイジェット QMミル用チップ DH102

                    ダイジェット QMミル用チップ DH102

                      フライス切削用インサートZPFG

                      フライス切削用インサートZPFG

                        フライス切削用インサートZDFG

                        フライス切削用インサートZDFG

                          コロミル365用ワイパーチップ

                          コロミル365用ワイパーチップ

                            メーカー 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック
                            通常価格 2,091円 787円 1,552円 1,106円 17,143円 17,464円 803円 1,047円 1,472円 1,370円 7,898円 8,275円 3,371円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   3日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 - T(正三角形) R(円形) その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            逃げ角 その他 D(15°) その他 D(15°) その他 その他 P(11°) P(11°) P(11°) - - - N(0°)
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - 鋳鉄 / 高硬度材 - - - 非鉄金属 - - - -
                            利用可能コーナー数 4 - 3 その他 1 1 - - 2 - - - 8
                            φI.C(mm) 12 - - - - - - - - - - - -

                            フライスカッターBMR04シリーズ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました