(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッターXMRシリーズ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライスカッターXMRシリーズ用チップ

通常単価(税別)
646円
税込単価
711円

・XMRシリーズ用チップ,材質:YBM351,用途:フライス加工,形状:正方形...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • Re(mm):
    2.0
  • S1(mm):
    4.76
  • D1(mm):
    12.7
  • 材種:
    YBM351
  • 材種分類:
    CVDコーティング

型番

SDMT120412-DM-YBM351 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDMT120412-DM-YBM351

10個

646( 711円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・XMRシリーズ用チップ,材質:YBM351,用途:フライス加工,形状:正方形,表面処理:CVDコーティング,適合被削材種:M種

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライスカッターXMRシリーズ用チップの型番SDMT120412-DM-YBM351のページです。
型番SDMT120412-DM-YBM351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッターXMRシリーズ用チップ

フライスカッターXMRシリーズ用チップ

    フライス切削用インサートEDNW

    フライス切削用インサートEDNW

      フライス切削用インサートZPFG

      フライス切削用インサートZPFG

        ミーリング用 ダイヤモンド

        ミーリング用 ダイヤモンド

          フライス用チップ SNEN-ADTR

          フライス用チップ SNEN-ADTR

            フライス切削用インサートSPLX

            フライス切削用インサートSPLX

              フライス切削用インサートCPMT

              フライス切削用インサートCPMT

                フライス切削用インサートSEMT

                フライス切削用インサートSEMT

                  フライス切削用インサートTPC

                  フライス切削用インサートTPC

                    フライス切削用インサートRDMX

                    フライス切削用インサートRDMX

                      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

                      フライス切削用インサートAPHW-ZEL

                        TACミル用 インサート

                        TACミル用 インサート

                          フライス切削用インサートJDMT-FW

                          フライス切削用インサートJDMT-FW

                            メーカー 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 646円 868円 7,898円 8,150円 8,855円 876円 582円 797円 1,287円 677円 2,916円 550円 961円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) E(75°ひし形) その他 - S(正方形) S(正方形) C(80°ひし形) S(正方形) T(正三角形) R(円形) A(85°平行四辺形) - その他
                            逃げ角 D(15°) D(15°) - - N(0°) P(11°) P(11°) E(20°) P(11°) - P(11°) - D(15°)
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 4 - - - - 4 2 - 3 - 2 - -
                            Re(mm) 2.0 - - - - - - - - - - - -

                            フライスカッターXMRシリーズ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました