(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】・EMP01シリーズ用チップです。・刃先角は88°です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    2

型番

APKT11T308-LH-YD101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
L(mm)
S(mm)
I.W(mm)
d(mm)
r(mm)
材種
材種分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APKT11T308-LH-YD101

非鉄金属
12.24
3.6
6.5
2.8
0.8
YD101
超硬合金

10個

428( 471円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EMP01シリーズ用チップです。
・刃先角は88°です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライスカッターEMP01シリーズ用チップの型番APKT11T308-LH-YD101のページです。
型番APKT11T308-LH-YD101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

    フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

    フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

      コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

      コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

        フライスカッターXMRシリーズ用チップ

        フライスカッターXMRシリーズ用チップ

          フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

          フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

            コロマントプランジカッター用チップ

            コロマントプランジカッター用チップ

              フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

              フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

                刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN

                刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN

                  フライス切削用インサートCCMT

                  フライス切削用インサートCCMT

                    フライス切削用インサートRFEN-TN

                    フライス切削用インサートRFEN-TN

                      フライス切削用インサート EPHW0402TN

                      フライス切削用インサート EPHW0402TN

                        コロミル490フライス加工用チップ

                        コロミル490フライス加工用チップ

                          フライス切削用インサートEDNW

                          フライス切削用インサートEDNW

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 サンドビック 株洲工具 株洲工具 サンドビック 株洲工具 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 346円 429円 6,950円 646円 427円 3,873円 1,185円 477円 508円 2,691円 862円 13,500円 868円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) L(長方形) その他 S(正方形) C(80°ひし形) R(円形) その他 その他 E(75°ひし形)
                            逃げ角 P(11°) E(20°) N(0°) D(15°) E(20°) P(11°) その他 E(20°) C(7°) F(25°) P(11°) 16° D(15°)
                            利用可能コーナー数 2 4 8 4 4 4 2 4 2 その他 2 1 -

                            フライスカッターEMP01シリーズ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APKT11T304-PM-YBG202
                            APKT11T304-PM-YBG302
                            APKT11T304-PR-YBG302
                            APKT11T308-PF-YBG202
                            APKT11T308-PM-YBG202
                            APKT11T308-PM-YBG302
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 L
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            I.W
                            (mm)
                            d
                            (mm)
                            r
                            (mm)
                            材種 材種分類

                            468円

                            ( 515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、難削材12.243.66.52.80.4YBG202PVDコーティング

                            468円

                            ( 515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼12.243.66.52.80.4YBG302PVDコーティング

                            468円

                            ( 515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼12.243.66.52.80.4YBG302PVDコーティング

                            468円

                            ( 515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、難削材12.243.66.52.80.8YBG202PVDコーティング

                            468円

                            ( 515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、難削材12.243.66.52.80.8YBG202PVDコーティング

                            468円

                            ( 515円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼12.243.66.52.80.8YBG302PVDコーティング

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました