(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEKN1504AFTN-YC30S
フライスカッターFMA03シリーズ用チップ フライスヨウチップ

フライスカッターFMA03シリーズ用チップ SEKN1504AFTN-YC30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

・FMA03シリーズ用チップです。材質:YBG202/YBG302/YBM25...

詳細情報を確認する

型番

SEKN1504AFTN-YC30S 解除

Loading...

SEKN1504AFTN-YC30S の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
L(mm)
φI.C(mm)
S(mm)
bs(mm)
材種
材種分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEKN1504AFTN-YC30S

鋼 / ステンレス鋼
15.875
15.875
4.76
1.6
YC30S
超硬合金

200個

561( 617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・FMA03シリーズ用チップです。
材質:YBG202/YBG302/YBM251/YC30S,材種分類:PVDコーティング/CVDコーティング/超硬合金

Loading...

SEKN1504AFTN-YC30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フライスカッターFMA03シリーズ用チップの型番SEKN1504AFTN-YC30Sのページです。
型番SEKN1504AFTN-YC30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

    フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

    フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

      フライスカッターBMR04シリーズ用チップ

      フライスカッターBMR04シリーズ用チップ

        フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

        フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

          DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

          DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

            フライスカッターXMRシリーズ用チップ

            フライスカッターXMRシリーズ用チップ

              MAX1スローアウェイチップMT□□33

              MAX1スローアウェイチップMT□□33

                フライス加工用チップ_TPMN

                フライス加工用チップ_TPMN

                  フライス切削用インサートCPMT

                  フライス切削用インサートCPMT

                    コロマントプランジカッター用チップ

                    コロマントプランジカッター用チップ

                      フライス切削用インサートSPMT

                      フライス切削用インサートSPMT

                        フライス切削用インサートEDNW

                        フライス切削用インサートEDNW

                          フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

                          フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 タンガロイ 株洲工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具
                            通常価格 427円 1,185円 2,091円 429円 1,360円 646円 1,068円 852円 582円 3,873円 734円 868円 346円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) その他 その他 S(正方形) L(長方形) S(正方形) その他 T(正三角形) C(80°ひし形) L(長方形) S(正方形) E(75°ひし形) その他
                            逃げ角 E(20°) その他 その他 E(20°) - D(15°) その他 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) D(15°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 - 2

                            フライスカッターFMA03シリーズ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEKN1203AFTN-YBG202
                            SEKN1203AFTN-YBG302
                            SEKN1504AFTN-YBM251
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 L
                            (mm)
                            φI.C
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            bs
                            (mm)
                            材種 材種分類

                            427円

                            ( 470円 )
                            200個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、難削材12.712.73.181.8YBG202PVDコーティング

                            427円

                            ( 470円 )
                            200個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、難削材12.712.73.181.8YBG302PVDコーティング

                            561円

                            ( 617円 )
                            200個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼15.87515.8754.761.6YBM251CVDコーティング

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました