(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

通常価格(税別)
429円 ~ 564円
税込価格
472円 ~ 620円

・FMA01シリーズ用チップです。材質:YBG102,適合被削材種:P種、M種

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • L(mm):
    13.4
  • φI.C(mm):
    13.4
  • S(mm):
    3.97
  • φd(mm):
    4.1
  • bs(mm):
    2.55
  • 材種分類:
    PVDコーティング

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄
YBG102

10個

564( 620円 )

3日目

ステンレス鋼 / 高硬度材
YBG202

10個

564( 620円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
YBG302

10個

564( 620円 )

3日目

ステンレス鋼 / 高硬度材
YBG202

10個

564( 620円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
YBG302

10個

564( 620円 )

3日目

ステンレス鋼 / 高硬度材
YBG202

10個

564( 620円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
YBG302

10個

564( 620円 )

3日目

ステンレス鋼 / 高硬度材
YBG202

10個

429( 472円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・FMA01シリーズ用チップです。
材質:YBG102,適合被削材種:P種、M種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

    直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

    直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

      フライスカッターXMRシリーズ用チップ

      フライスカッターXMRシリーズ用チップ

        SKG-14タイプ用チップ

        SKG-14タイプ用チップ

          スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ

          スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ

            サイドチッパーSIC形 対応チップ

            サイドチッパーSIC形 対応チップ

              スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

              スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

                ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ RNM

                  SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

                  SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

                    平面削りエンドミル チップ

                    平面削りエンドミル チップ

                      フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

                      フライスカッターEMP01シリーズ用チップ

                        MICRO MILL 6F2B用

                        MICRO MILL 6F2B用

                          ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                          ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                            メーカー 株洲工具 タンガロイ 株洲工具 ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 住友電工ハードメタル ミスミ 株洲工具 タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 429円 690円 646円 1,134円 1,260円 1,110円 1,426円 5,529円 1,791円 670円 346円 1,040円 1,240円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 その他 - その他 その他 S(正方形) その他 その他 S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) D(15°) D(15°) P(11°) P(11°) - P(11°) N(0°) E(20°) P(11°) D(15°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 2 2 4 2 その他 2 2 - 4
                            L(mm) 13.4 - - - - - - - - - - - -
                            φI.C(mm) 13.4 - - - - - - - - - - - -

                            フライスカッターFMA01シリーズ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました