(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121 (レビュー)

通常価格(税別)
298円
税込価格
328円
通常出荷日
3日目
【特長】
・柔らかく使いやすい中厚手です
・内面には裏毛をつけ、さらに特殊加工を施しておりますので、スムースに脱ぎはめできます
・抗菌加工を施しています
・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質を、ほとんど分解除去しています
・従来のゴム手袋より、さらに柔らかく、気になるゴムの臭いを抑えています
・くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製に比べて、硬くなったり、縮んだりしにくく、また強度にも優れており丈夫です
・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい低アレルゲン天然ゴム(SeLatex)を使用しています
・土中の微生物により分解され自然に還ります
【用途】
・油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・水産加工・ブロイラー加工など
・食品加工・清掃作業・農園芸

ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    掃除
    評価 3.0満足度:3.02019/01/17
    ダンロップのゴム手、初めて使用します。 まだ使っていないのでわかりませんが、お値段以上を期待します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

    [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

    [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

      クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

      クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

        天然ゴム厚手 裏毛付

        天然ゴム厚手 裏毛付

          天然ゴム手袋 SP-8

          天然ゴム手袋 SP-8

            川西 ラバーマックス ネオ

            川西 ラバーマックス ネオ

              天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

              天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                  天然ゴム手袋 ラバーホープ

                  天然ゴム手袋 ラバーホープ

                    ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

                    ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

                      トワロングリップ

                      トワロングリップ

                        天然ゴム手袋 トワロンブルー

                        天然ゴム手袋 トワロンブルー

                          ホット絞り手袋 オレンジ

                          ホット絞り手袋 オレンジ

                            メーカー ダンロップ エスコ 三興化学工業 ダンロップ ダンロップ 川西工業 ダンロップ ダンロップ アトム(安全・保護用品) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ
                            通常価格 298円 1,060円 1,402円 353円 163円 310円 254円 214円 528円 209円 661円 430円 1,047円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 60日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   7日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム -
                            全長(cm) 33 - - 35 - - 33 30 - 30 - - -
                            内容量 1双 - - 1双 - - 1双 1双 - 1双 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。