(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,534円
税込単価
64,387円

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型。【特長】・リール...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線長さ(m):
    33
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    5
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    3P・20A・250V
  • 通電ランプ:
  • コード長さ(m):
    二次側:30、一次側:3
  • JANコード:
    4930510208206
  • トラスココード:
    826-5704
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 質量(kg):
    10.5
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

型番

WTA-230 解除

Loading...

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型

WTA-230

WTA-230

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源パ
イロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
WTA-23030
+
3
ソフ卜ンケーブルVCT
2.0×3
3P・20A・250V250V・5A--10.5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTA-230

1台

1個

58,534( 64,387円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型。
【特長】
・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ、高所、手狭な現場などに便利
・接地付・電源パイロットランプ・コンセント防塵キャップ・ブレーキストッパー付き
・先端コンセント防雨型
・円盤:鉄板製
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長に最適

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型の型番WTA-230のページです。
型番WTA-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

    TA-230 三相200Vテモートリール

    TA-230 三相200Vテモートリール

      GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

      GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

        アースリール

        アースリール

          BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

          BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

            CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

            CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

              AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

              AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                  トクサンデーリール(温度センサー付)

                  トクサンデーリール(温度センサー付)

                    ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                    ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                        SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                        SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 58,534円 58,664円 22,807円 8,300円 70,435円 70,845円 37,852円 49,959円 9,936円 56,305円 28,000円 85,104円 18,577円
                            通常出荷日 6日目   15日目   6日目   1日目   1日目   7日目   19日目   4日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 三相200V 三相200V 単相100V その他 三相200V - 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V
                            電線長さ(m) 33 33 30 20 30 4.5 30 33 - 30 - 20 -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 0.75 2 2 2 2 1.25 2 2 5.5 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4 -
                            コンセント定格(kVA) 5 5 1.8 - 5 - 5 1.8 1.8 1.8 1.8 7.5 1.8

                            WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました