(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,959円
税込単価
54,955円

コンセント引出しタイプの屋内用100V型コードリール。【特長】・リールは電源の...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    33
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • コード長さ(m):
    二次側:30、一次側:3
  • 漏電遮断器:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード:
    4930510207537
  • トラスココード:
    826-5698
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 質量(kg):
    7.4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

Loading...

高所、手狭な現場などに大変便利

TB-130型

TB-130型

寸法図

寸法図

  • 高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。
  • 回転式防塵キャップのキャップをクルッと回せば火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防止。
  • 一次側コードラックは一次側電線を巻き付けてスッキリ収納可能。
  • 2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付き。
  • 集電構造:ウェーブブラシを内蔵。受電リングとも銀メッキを施し導電性が高い構造。
  • フレームは本体を立てたままでもうつ伏せにしても使用できる構造。
  • ネームプレート付。社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレート。
  • フック付きですのでケーブルの落下を防止。
  • しなやかで耐熱性と耐摩耗性に優れたVCTソフトンケーブル。
  • 過負荷付漏電遮断器を標準装備。使い過ぎにも漏電にも安心の仕様。保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作が簡単。透明カバーなので外から動作状況が確認可能。
  • 通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
TB-13030
+
3
ソフトンケーブルVCT
2.0×2
2P・15A・125V100V・6A過負荷-7.4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-130

1台

1個

49,959( 54,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント引出しタイプの屋内用100V型コードリール。
【特長】
・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ、高所、手狭な現場などに大変便利。
・高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。
・回転式防塵キャップを回せば火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ。
・円盤:鉄板製。
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長に最適。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付の型番TB-130のページです。
型番TB-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

    サンデーレインボーリール(屋外用)

    サンデーレインボーリール(屋外用)

      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

        GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

        GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

          BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

          BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

            GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

            GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

              BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

              BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                  AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                  AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                    トクサンデーリール(温度センサー付)

                    トクサンデーリール(温度センサー付)

                      TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

                      TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

                        シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                        シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                          TA-230 三相200Vテモートリール

                          TA-230 三相200Vテモートリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 49,959円 11,667円 28,000円 22,042円 70,435円 22,807円 30,399円 5,102円 37,852円 9,936円 34,781円 18,577円 58,664円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   39日目   1日目~   19日目   1日目~   5日目   1日目~   15日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V
                            電線長さ(m) 33 - - 30 30 30 30 10 30 - 33 - 33
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 2 2 2 2 1.25 2 1.25 2 2 2
                            電線芯数(C) 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 - 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 5 1.8 1.8 1.8 5 1.8 1.8 1.8 5

                            TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました