(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル顕微鏡PC接続

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル顕微鏡PC接続

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
19,800円 ~ 29,800円
税込価格
21,780円 ~ 32,780円

専用アプリケーションをインストールしたPCに接続することにより、さまざまな対象...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実体顕微鏡
  • 本体寸法(mm):
    36×135
  • 光源:
    白色LED×8
  • イメージセンサ:
    200万画素CMOSセンサ
  • 静止画記録サイズ(ピクセル):
    1600×1200、1280×960、640×480
  • 動画記録サイズ(ピクセル):
    640×480
  • 動画フレームレート(fps):
    15
  • 本体質量(g):
    100
  • 電源:
    USBバスパワー
  • 付属品:
    レンズカバー、スタンド、ホルダー、簡易スケール、インストールCD、取扱説明書
  • 対応OS:
    Windows 10、Windows 11、MacOS X
  • 最大消費電力(W):
    0.75

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番ごとの形状の違いについては、商品情報に掲載の画像をご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番3R-MSUSB4013R-MSUSB601
イメージセンサ200万画素 CMOSセンサ
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480ピクセル
動画記録サイズ640×480ピクセル
動画記録フレームレート15fps
光源白色LED×8
接続方式USB 2.0
拡大倍率10~200倍 *1450~600倍 *2
焦点調整範囲8~300mm接写のみ

*1:17インチモニタに表示した場合の実倍率を基準に算出
*2:500倍、600倍で観察したい場合は24インチモニタをご使用ください

デジタル顕微鏡PC接続 外観1

3R-MSUSB401

デジタル顕微鏡PC接続 外観2

3R-MSUSB601

商品情報を表示

型番リスト

型番
総合倍率(倍)
焦点調整範囲(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~200
8~300
4528141017092

1個

19,800( 21,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

450~600
接写のみ
4528141017108

1個

29,800( 32,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

専用アプリケーションをインストールしたPCに接続することにより、さまざまな対象を最大倍率:約200倍(3R-MSUSB401)、約600倍(3R-MSUSB601)まで拡大して観察できます。
【特長】
・PCモニタの解像度に準じ、高画質で鮮明な映像の確認が可能。
・難しい操作は不要。
・簡易計測機能付き。
・焦点距離を測る必要のないレンズカバーが付属。
・明るさ調整可能なLEDライトを搭載。
・PCに映し出した映像は、PC上で静止画、動画として保存可能。
・補正機能により正確な検査が可能。
・軽量で持ちやすい約100gの本体。
・ノートPCとの組み合わせなら外出先でも観察可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番ごとの形状の違いについては、商品情報に掲載の画像をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル顕微鏡PC接続

デジタル顕微鏡PC接続

    デジタル顕微鏡TV接続

    デジタル顕微鏡TV接続

      WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

      WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

        ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PC

        ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PC

          実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

          実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

            LEDリング照明

            LEDリング照明

              ワイヤレス顕微鏡スタンド

              ワイヤレス顕微鏡スタンド

                実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

                実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

                  ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM601PC

                  ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM601PC

                    マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

                    マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

                      セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)

                      セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)

                        生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203

                        生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203

                          GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P

                          GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P

                            メーカー スリーアールシステム スリーアールシステム スリーアールシステム 三商 アズワン アズワン スリーアールシステム 新潟精機(SK) 三商 ホーザン アズワン アズワン GOKOカメラ
                            通常価格 19,800円 29,900円 48,799円 44,800円 29,317円 21,000円 12,800円 126,000円 114,800円 144,750円 43,976円 969円 46,023円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   2日目   2日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 実体顕微鏡 実体顕微鏡 実体顕微鏡 - - - 顕微鏡用品 実体顕微鏡 - - - - -
                            本体寸法(mm) 36×135 直径約36/高さ約135(本体のみ) 約φ36×142(レンズカバー含む) - - - - - - - - - -
                            光源 白色LED×8 高照明白色LED×8 高照明白色LED×8 - - - - - - - - - -
                            イメージセンサ 200万画素CMOSセンサ - - - - - - - - - - - -
                            静止画記録サイズ(ピクセル) 1600×1200、1280×960、640×480 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル顕微鏡PC接続のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            位置合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            装置の奥まった箇所の位置合わせで目視で見るのが困難な場所にカメラを使用して調整しています。倍率も高く簡単に使用できるので重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            装置の奥まった箇所の位置合わせで目視で見るのが困難な場所にカメラを使用して調整しています。倍率も高く簡単に使用できるので重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品検査に
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            部品検査に使用しました。
                            高画質で確認ができました。
                            何か固定するものと共用して使用することをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工部品の先端確認のため
                            評価 3.0満足度:3.02021/02/08
                            加工部品の先端加工の確認のため購入しました。
                            操作も簡単で非常に役に立ちました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料表面の確認
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/13
                            試験をした材料の表面の状態を簡易的に確認、場合によっては画像を保存してメールにつけて連絡等したいという条件にぴったりで2万円以下という低価格で購入できたところが良い。
                            高倍率で使うなら手振れを考えて固定台も合わせて買う方が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました