(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,781円 29,069円
税込単価
38,259円 31,976円

コンセント引出しタイプの屋内用100V型コードリール。【特長】・プロユースのサ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    33
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V・接地付
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • コード長さ(m):
    二次側:30、一次側:3
  • JANコード:
    4930510207636
  • トラスココード:
    826-5699
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    VCTソフトンケーブル
  • 質量(kg):
    8.8
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

型番

TG-130K 解除

Loading...

回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利

TG-130K

TG-130K

TG-130K外形図

TG-130K外形図

製品仕様

  • 一次側コードラックは一次側電線を巻き付けてスッキリ収納可能。
  • 2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付き。
  • ブレーキストッパーは円盤に挟み込むクリップ式。
  • フック付きなのでケーブルの落下を防止。
  • フレームは本体を立てたままでもうつ伏せにしても使用できる構造。
  • ネームプレート付。社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレート。
  • しなやかなVCTソフトンケーブル付。巻き取りもスムース。
  • 通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
TG-130K30
+
3
VCTソフ卜ムケーブルVCT
2.0×3
2P・15A・125V
接地付
125V・5A-8.8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-130K

1台

1個

34,781円

29,069

( 31,976円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント引出しタイプの屋内用100V型コードリール。
【特長】
・プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。
・回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利。
・高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。
・回転式防塵キャップのキャップを回せば火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防止。
・一次側コードラックは一次側電線を巻き付けてスッキリ収納可能。
・円盤:鉄板製。
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長に最適。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付の型番TG-130Kのページです。
型番TG-130Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

    TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

    TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

      TA-230 三相200Vテモートリール

      TA-230 三相200Vテモートリール

        WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

        WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

          トクサンデーリール(温度センサー付)

          トクサンデーリール(温度センサー付)

            コンセントリール

            コンセントリール

              電源リール コードマック (コード10m仕様)

              電源リール コードマック (コード10m仕様)

                GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                  GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                  GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                    シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                    シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                      ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                        サンデーレインボーリール(屋外用)

                        サンデーレインボーリール(屋外用)

                          電源リール コードマック

                          電源リール コードマック

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 34,781円 49,959円 58,664円 58,534円 9,936円 24,840円 31,058円 22,042円 22,807円 28,000円 56,305円 11,667円 20,915円
                            通常出荷日 5日目   4日目   15日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 三相200V 三相200V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 33 33 33 33 - 10 10 30 30 - 30 - -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 1.25 2 - 2 2 2 2 1.25 -
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 2 3 - 3 2 3 3 3 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 5 5 1.8 - - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 -

                            TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました