(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,931円
税込単価
15,324円

屋外用100V型コードリール。【特長】・ロングセラーのサンタイガーリール。・防...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • JANコード:
    4930510204123
  • トラスココード:
    826-5697
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    VCT
  • 質量(kg):
    4.9
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

Loading...

外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール

T-30S

T-30S

外形図

外形図

製品仕様

  • 防塵キャップ:開く・閉めるの動作がピタッと決まる防塵キャップ。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る。
  • ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消。
  • 配線保護カバー:緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止。
  • スキマガード兼用グリップ:手の平にピッタリとフィットするデザイングリップ。持ち運びが大変楽(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。
  • フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計。
  • ネームプレート付。社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレート。
  • コンセント:安全性の高い熱硬化性コンセント付。高負荷にも安心。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
T-30S30VCT1.25×22P・15A・125V125V・5A--4.9
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-30S

1台

1個

13,931( 15,324円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・ロングセラーのサンタイガーリール。
・防じんキャップ、ネームプレート、温度センサー付。
・しなやかな“ソフトム”ケーブルでさらにグレードアップ。
・円盤:鉄板製。
【用途】
・電源延長に便利。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30mの型番T-30Sのページです。
型番T-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

    GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

    GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

      トクサンデーリール(温度センサー付)

      トクサンデーリール(温度センサー付)

        KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

        KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

          GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

          GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

            シンタイガーレインボーリール(屋外用)

            シンタイガーレインボーリール(屋外用)

              サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

              サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                  シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                  シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                    竹中 ACアダプター

                    竹中 ACアダプター

                      ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                          SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                          SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 竹中エンジニアリング ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 13,931円 22,042円 9,936円 25,942円 22,807円 18,577円 5,102円 10,406円 28,000円 2,982円 56,305円 30,399円 85,104円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   19日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   19日目   39日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 三相200V
                            電線長さ(m) 30 30 - 30 30 - 10 10 - 1.8 30 30 20
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 1.25 2 2 2 1.25 2 2 - 2 2 5.5
                            電線芯数(C) 2 3 2 2 2 - 2 3 3 - 3 3 4
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 7.5

                            T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 巻いたままではなぜ(本体シールに書かれている)定格電流までしか使えないのですか?
                            A
                            巻いたままで大電流を流すと、電線が熱を持って溶解するおそれがあるためです。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました