(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンデーレインボーリール(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンデーレインボーリール(屋外用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,667円 ~ 13,829円
税込価格
12,834円 ~ 15,212円

屋外用100V型コードリール。【特長】・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉し...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V・接地付
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

寸法図

安心・安全なサンデーリールベースの屋外用コードリール

SS-30K

SS-30K

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●標準型
SS-20K20VCT1.25×32P・15A・125V
接地付
125V・5A5.1
SS-30K306.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4930510405636
826-5695
5.1
1台

1個

11,667( 12,834円 )

1日目

30
4930510405643
826-5696
6.5
1台

1個

13,829( 15,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。円盤は鉄板製。
・防雨型四ツ口コンセント。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防止。
・一体形成型フレーム。
・独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップが上部。
・仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体に形成。
・フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続可能。
【用途】
・電源延長に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンデーレインボーリール(屋外用)

サンデーレインボーリール(屋外用)

    GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

    GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

          WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

          WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

              トクサンデーリール(温度センサー付)

              トクサンデーリール(温度センサー付)

                TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                  コンセントリール

                  コンセントリール

                    TA-230 三相200Vテモートリール

                    TA-230 三相200Vテモートリール

                      TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

                      TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

                        シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                        シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                          NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                          NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 11,667円 22,042円 28,000円 30,399円 58,534円 5,102円 9,936円 49,959円 24,840円 58,664円 34,781円 18,577円 10,406円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   39日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   15日目   5日目   1日目~   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V - 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 2 2 2 1.25 1.25 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 - 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 5 1.8 1.8 1.8 - 5 1.8 1.8 1.8
                            コンセント個数 4 4 4 3 3 2 4 3 1 3 3 4 2

                            サンデーレインボーリール(屋外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋内型と屋外型の違いを教えてください。
                            A
                            屋内型は「湿気又は水気の少ない通常の場所における使用に適する性能を有するもの」、 屋外型は「風雨雪及び直射日光にさらされる場所における使用に適する性能を有するもの」 と""内線規定""により定義されています。 屋外型のコードリールは、通常の使用状態において通電部に水がかからない構造となっており、かつ、各部が耐候性を持っていますので、雨などの条件下で風雨にされられても水 が原因となる感電を引き起こさないようになっています。屋内型のコードリールは、屋内 の水や水滴等のかからない場所で使用するのが原則です。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました