(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-10
サンデーレインボーリールミニ(屋外用) サンデーレインボーリール(オクガイヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,102円
税込単価
5,612円

屋外用100V型コードリール。【特長】・手軽に使える10mコンパクトタイプの防...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線種:
    VCT
  • 質量(kg):
    2.5
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
SS-10(標準型)10VCT1.25×22P・15A・125V2P×2125V・6Aコンセント防雨キャップ2.5
SS-10S
(標準型・温度センサー付)
10VCT1.25×22P・15A・125V2P×2125V・6Aコンセント防雨キャップ
温度センサー(電線溶解防止機能)
2.5
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製

外形図

サンデーレインボーリールミニ(屋外用)  外形図

( )内はSS-10型の寸法

 
商品情報を表示

SS-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度センサー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS-10

SS-10

-
4930510206714
826-5693
1台

1個

5,102( 5,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・手軽に使える10mコンパクトタイプの防雨型。
・小さくても安心、完全防雨使用。雨や水がかかっても心配なく、安全に作業可能。
・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
・防雨型二ツ口コンセント。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防止。
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型/SS-10Sのみ)。
・巻いたままの長時間使用等で起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
【用途】
・電源延長、ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーレインボーリールミニ(屋外用)の型番SS-10のページです。
型番SS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

    トクサンデーリール(温度センサー付)

    トクサンデーリール(温度センサー付)

      NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

      NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

        シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

        シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

          TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

          TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

            GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

            GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

              手巻き(温度センサー付) 5m

              手巻き(温度センサー付) 5m

                BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                  シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                  シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                    AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                    AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                      KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                      KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                        GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                        GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                          電源リール コードマック

                          電源リール コードマック

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 5,102円 9,936円 10,406円 28,000円 49,959円 22,042円 3,627円 30,399円 18,577円 37,852円 25,942円 22,807円 20,915円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   39日目   1日目~   19日目   19日目   6日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 10 - 10 - 33 30 5 30 - 30 30 30 -
                            電線太さ(mm2) 1.25 1.25 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2 2 -
                            電線芯数(C) 2 2 3 3 2 3 2 3 - 3 2 2 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5 1.8 1.8 -

                            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            高圧洗浄機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/01
                            屋外での壁汚れを落とすために高圧洗浄機につなげて使用しましたが問題ありません。屋外用なので雨・水の心配が軽減されてよかったです。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋内型と屋外型の違いを教えてください。
                            A
                            屋内型は「湿気又は水気の少ない通常の場所における使用に適する性能を有するもの」、 屋外型は「風雨雪及び直射日光にさらされる場所における使用に適する性能を有するもの」 と""内線規定""により定義されています。 屋外型のコードリールは、通常の使用状態において通電部に水がかからない構造となっており、かつ、各部が耐候性を持っていますので、雨などの条件下で風雨にされられても水 が原因となる感電を引き起こさないようになっています。屋内型のコードリールは、屋内 の水や水滴等のかからない場所で使用するのが原則です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-10S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度センサー JANコード トラスココード 内容量

                            8,126円

                            ( 8,939円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4930510206738--

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました